Menu Ricerca

Distanziale 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore nero realizzato in poliammide (PA 66) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi. Questi distanziatori sono indispensabili nelle applicazioni dove è necessario l'isolamento termico ed elettrico tra i componenti.
Codice articolo Essentra :

10044599

Codice articolo precedente:

005391659902

30300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1174 €
1000 + 0,0844 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

58,70 €

500 x 0,1174 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 8.0 mm
Diametro interno 3.6 mm
Diametro esterno 6.0 mm
Materiale PA
Colore Nero
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926300090
Quantità per confezione 500

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci