Menu Ricerca

Distanziali in PA non filettati rotondi

Disponibile

I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..

Codice Serie: SR1941

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
885 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,046 € - 0,0568 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
8 mm
7.5 mm
0,045 € - 0,0555 € Richiedi il lead time qui
3.6 mm
6 mm
3.0 mm
0,045 € - 0,0556 € 970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
6 mm
10204528 0,0451 € - 0,0557 € 2181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
8 mm
7.5 mm
0,045 € - 0,0555 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
6 mm
7.5 mm
0,045 € - 0,0555 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
8 mm
3.0 mm
0,0507 € - 0,0626 € Richiedi il lead time qui
4.3 mm
8 mm
0,045 € - 0,0555 € 8556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.6 mm
5 mm
0,0863 € - 0,1066 € Richiedi il lead time qui
2.6 mm
5 mm
20.0 mm
0,045 € - 0,0555 € 478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
5 mm
7.5 mm
0,095 € - 0,1323 € 47959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,045 € - 0,0555 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
5 mm
0,045 € - 0,0555 € 2872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
5 mm
20.0 mm
0,045 € - 0,0555 € Richiedi il lead time qui
2.6 mm
5 mm
0,045 € - 0,0555 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.6 mm
5 mm
15.0 mm
0,0904 € - 0,2845 € 34189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
10 mm
0,0456 € - 0,0564 € 2392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6 mm
0,045 € - 0,0555 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
6 mm
0,045 € - 0,0555 € 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
8 mm
0,045 € - 0,0555 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6 mm
  • di 45
Distanziale 0.126 in 0.315 in 7.5 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204405

Fascia di prezzo
0,0568 € - 0,046 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.5 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale 0.142 in 0.236 in 3.0 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204443

Fascia di prezzo
0,0555 € - 0,045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Diametro esterno
    6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale 0.142 in 0.236 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204481

Fascia di prezzo
0,0556 € - 0,045 €

Livelli di giacenza
970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Diametro esterno
    6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.169 in 0.315 in 7.5 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204528

Fascia di prezzo
0,0557 € - 0,0451 €

Livelli di giacenza
2181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.5 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Distanziale 0.142 in 0.236 in 7.5 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204467

Fascia di prezzo
0,0555 € - 0,045 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.5 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Diametro esterno
    6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale 0.169 in 0.315 in 3.0 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204504

Fascia di prezzo
0,0555 € - 0,045 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Distanziale 0.169 in 0.315 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204542

Fascia di prezzo
0,0626 € - 0,0507 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.102 in 0.197 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204207

Fascia di prezzo
0,0555 € - 0,045 €

Livelli di giacenza
8556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Diametro esterno
    5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.102 in 0.197 in 20.0 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204245

Fascia di prezzo
0,1066 € - 0,0863 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Diametro esterno
    5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale 0.126 in 0.197 in 7.5 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204283

Fascia di prezzo
0,0555 € - 0,045 €

Livelli di giacenza
478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.5 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale 3.6 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10114810

Fascia di prezzo
0,1323 € - 0,095 €

Livelli di giacenza
47959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 0.126 in 0.197 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204276

Fascia di prezzo
0,0555 € - 0,045 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.126 in 0.197 in 20.0 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204313

Fascia di prezzo
0,0555 € - 0,045 €

Livelli di giacenza
2872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale 0.102 in 0.197 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204191

Fascia di prezzo
0,0555 € - 0,045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Diametro esterno
    5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.102 in 0.197 in 15.0 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204238

Fascia di prezzo
0,0555 € - 0,045 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Diametro esterno
    5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale 0.248 in 0.394 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204665

Fascia di prezzo
0,2845 € - 0,0904 €

Livelli di giacenza
34189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Diametro esterno
    10 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.126 in 0.236 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204368

Fascia di prezzo
0,0564 € - 0,0456 €

Livelli di giacenza
2392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.126 in 0.236 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204351

Fascia di prezzo
0,0555 € - 0,045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.126 in 0.315 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204399

Fascia di prezzo
0,0555 € - 0,045 €

Livelli di giacenza
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.126 in 0.236 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204337

Fascia di prezzo
0,0555 € - 0,045 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero