Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10204443
13ME044
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0555 € |
| 5000 - 19999 | 0,05 € |
| 20000 + | 0,045 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza distanziale | 0.118 in |
|---|---|
| Lunghezza distanziale | 3.0 mm |
| Diametro interno | 0.142 in |
| Diametro interno | 3.6 mm |
| Diametro esterno | 0.236 in |
| Diametro esterno | 6 mm |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 250 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 121.1 °C |
| Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | M3 |
| Materiale | Nylon 6/6 stabilizzato al calore |
| Colore | Nero |
| Forma del distanziale | Rotondo |
| Codice doganale | 3926909790 |