10204283
13ME022
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0555 € |
| 5000 - 19999 | 0,05 € |
| 20000 + | 0,045 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza distanziale | 0.295 in |
|---|---|
| Lunghezza distanziale | 7.5 mm |
| Diametro interno | 0.126 in |
| Diametro interno | 3.2 mm |
| Diametro esterno | 0.197 in |
| Diametro esterno | 5 mm |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 250 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 121.1 °C |
| Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | M3 |
| Materiale | Nylon 6/6 stabilizzato al calore |
| Colore | Nero |
| Forma del distanziale | Rotondo |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare