Menu Ricerca

Distanziali Filettati

Disponibile

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Codice Serie: SR2794 ,SR2796

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
601 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza distanziale Acquista
0,4929 € - 0,4929 € 752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
PA
40.0 mm
0,4249 € - 0,4471 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
9,4468 € - 11,5855 € Richiedi il lead time qui
M3
Marrone chiaro
PEEK
18.0 mm
0,193 € - 0,2152 € 2398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
PA
5.0 mm
0,2915 € - 0,2915 € 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
PA
18.0 mm
0,6276 € - 0,6276 € Richiedi il lead time qui
M3
Naturale
Nylon 6/6
12.8 mm
7,5206 € - 9,2485 € 103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Marrone chiaro
PEEK
10.0 mm
10157664 0,261 € - 0,2915 € 1328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,4002 € - 0,4002 € Richiedi il lead time qui
M5
Nero
PA
35.0 mm
1,0802 € - 1,1024 € 1003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
PA
40.0 mm
0,2363 € - 0,316 € 181500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,4249 € - 0,4471 € 295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
9,8434 € - 12,0812 € 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Marrone chiaro
PEEK
20.0 mm
1,0531 € - 1,7037 € Richiedi il lead time qui
M5
Nero
PPS
20.0 mm
0,3346 € - 0,3901 € 12755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
PA
12.7 mm
0,4846 € - 0,5637 € 3233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
PA
22.0 mm
0,5527 € - 1,0852 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Nero
PPS
8.0 mm
0,6975 € - 1,3683 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Nero
PPS
20.0 mm
0,6411 € - 1,256 € Richiedi il lead time qui
M3
Nero
PPS
15.0 mm
0,9105 € - 1,7824 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
PPS
20.0 mm
  • di 31
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M5 40.0 mm

10157800

Fascia di prezzo
0,4929 € - 0,4929 €

Livelli di giacenza
752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
Distanziale femmina / femmina 10.0 mm 25.0 mm

10157534

Fascia di prezzo
0,4471 € - 0,4249 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina 6.0 mm 18.0 mm

10220993

Fascia di prezzo
11,5855 € - 9,4468 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M4 5.0 mm

10157626

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,193 €

Livelli di giacenza
2398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M5 18.0 mm

10157701

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2915 €

Livelli di giacenza
298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    18.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
Distanziale femmina / femmina 5.5 mm 12.8 mm

10314555

Fascia di prezzo
0,6276 € - 0,6276 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    12.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale femmina / femmina 6.0 mm 10.0 mm

10220962

Fascia di prezzo
9,2485 € - 7,5206 €

Livelli di giacenza
103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M5 10.0 mm

10157664

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,261 €

Livelli di giacenza
1328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M5 35.0 mm

10157787

Fascia di prezzo
0,4002 € - 0,4002 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M4 40.0 mm

10157596

Fascia di prezzo
1,1024 € - 1,0802 €

Livelli di giacenza
1003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M4 15.0 mm

10415245

Fascia di prezzo
0,316 € - 0,2363 €

Livelli di giacenza
181500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    15.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
Distanziale femmina / femmina 10.0 mm 30.0 mm

10157763

Fascia di prezzo
0,4471 € - 0,4249 €

Livelli di giacenza
295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina 6.0 mm 20.0 mm

10221006

Fascia di prezzo
12,0812 € - 9,8434 €

Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale femmina / femmina 8.0 mm M5 20.0 mm

10542446

Fascia di prezzo
1,7037 € - 1,0531 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.7 mm M3 12.7 mm

10379097

Fascia di prezzo
0,3901 € - 0,3346 €

Livelli di giacenza
12755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.7 mm M3 22.0 mm

10379134

Fascia di prezzo
0,5637 € - 0,4846 €

Livelli di giacenza
3233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    22.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10632260

Fascia di prezzo
1,0852 € - 0,5527 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10542323

Fascia di prezzo
1,3683 € - 0,6975 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina 5.0 mm M3 15.0 mm

10542361

Fascia di prezzo
1,256 € - 0,6411 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    7.5 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
Distanziale femmina / femmina 7.0 mm M4 20.0 mm

10457405

Fascia di prezzo
1,7824 € - 0,9105 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm