Menu Ricerca

Distanziali Filettati

Disponibile

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Codice Serie: SR2794 ,SR2796

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
601 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza distanziale Acquista
0,2263 € - 0,261 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Nero
PA
12.0 mm
0,228 € - 0,2591 € 933 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Nero
Nylon
18.0 mm
0,3739 € - 0,5438 € Richiedi il lead time qui
M3
Marrone
PA
18.0 mm
0,2541 € - 0,2541 € 6454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
18.0 mm
0,3073 € - 0,4461 € Richiedi il lead time qui
M2
Marrone
PA
10.0 mm
0,1912 € - 0,2181 € Richiedi il lead time qui
M3
Marrone
PA
10.0 mm
0,3739 € - 0,5438 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Marrone
PA
15.0 mm
0,2263 € - 0,261 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Marrone
PA
20.0 mm
0,3293 € - 0,3887 € Richiedi il lead time qui
M3
Marrone
PA
12.0 mm
0,3257 € - 0,4744 € Richiedi il lead time qui
M3
Marrone
PA
15.0 mm
0,2235 € - 0,2541 € 381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,3638 € - 0,3929 € 734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,354 € - 0,5155 € Richiedi il lead time qui
M3
Marrone
PA
15.0 mm
1,3582 € - 1,5154 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
60.0 mm
1,5862 € - 2,2802 € 891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
60.0 mm
1,3766 € - 1,5296 € 515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
1,912 € - 1,912 € 822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
60.0 mm
0,5424 € - 0,677 € 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Nero
PA
6.0 mm
0,193 € - 0,2152 € 1486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
PA
8.0 mm
0,261 € - 0,2915 € 1512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
  • di 31
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10415399

Fascia di prezzo
0,261 € - 0,2263 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10155950

Fascia di prezzo
0,2591 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
933 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M3 18.0 mm

10630150

Fascia di prezzo
0,5438 € - 0,3739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Marrone
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 18.0 mm

10156063

Fascia di prezzo
0,2541 € - 0,2541 €

Livelli di giacenza
6454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2 10.0 mm

10607619

Fascia di prezzo
0,4461 € - 0,3073 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Marrone
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 10.0 mm

10638583

Fascia di prezzo
0,2181 € - 0,1912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Marrone
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10630051

Fascia di prezzo
0,5438 € - 0,3739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Marrone
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10630068

Fascia di prezzo
0,261 € - 0,2263 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Marrone
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 12.0 mm

10630075

Fascia di prezzo
0,3887 € - 0,3293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Marrone
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 15.0 mm

10638590

Fascia di prezzo
0,4744 € - 0,3257 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Marrone
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 20.0 mm

10156087

Fascia di prezzo
0,2541 € - 0,2235 €

Livelli di giacenza
381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 25.0 mm

10156100

Fascia di prezzo
0,3929 € - 0,3638 €

Livelli di giacenza
734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M3 15.0 mm

10630112

Fascia di prezzo
0,5155 € - 0,354 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Marrone
  • Lunghezza filetto interno
    15.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M4 60.0 mm

10369814

Fascia di prezzo
1,5154 € - 1,3582 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M5 60.0 mm

10369852

Fascia di prezzo
2,2802 € - 1,5862 €

Livelli di giacenza
891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M6 30.0 mm

10369906

Fascia di prezzo
1,5296 € - 1,3766 €

Livelli di giacenza
515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M6 60.0 mm

10369937

Fascia di prezzo
1,912 € - 1,912 €

Livelli di giacenza
822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2 6.0 mm

10369500

Fascia di prezzo
0,677 € - 0,5424 €

Livelli di giacenza
890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M4 8.0 mm

10157657

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,193 €

Livelli di giacenza
1486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina 10.0 mm 20.0 mm

10157725

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,261 €

Livelli di giacenza
1512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro