Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 10.1 mm

Distanziale filettato maschio-femmina in poliammide, utilizzato per separare i componenti di montaggio. Il materiale non conduttivo fornisce isolamento dalle interferenze elettriche. Combinabile con la nostra selezione di rondelle, viti e dadi per una soluzione completa.
Codice articolo Essentra :

10379028

Codice articolo precedente:

463823

3368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,4064 €
1000 - 1999 0,3847 €
2000 + 0,3481 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

40,64 €

100 x 0,4064 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Lunghezza filetto interno 6.1 mm
Forma del distanziale Esagonale
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M4
Lunghezza distanziale 10.1 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo Male-Female Spacer
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci