Menu Ricerca

Distanziali Filettati

Disponibile

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Codice Serie: SR2794 ,SR2796

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
601 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza distanziale Acquista
0,4292 € - 0,4936 € Richiedi il lead time qui
M3.5
Naturale
PA
15.9 mm
0,7109 € - 1,3851 € 640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
30.0 mm
0,4829 € - 0,5553 € 25960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
PA
22.2 mm
0,4292 € - 0,4936 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
PA
15.9 mm
0,5282 € - 1,0296 € Richiedi il lead time qui
M3
Naturale
Nylon
8.0 mm
0,6486 € - 1,2661 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
12.7 mm
0,3903 € - 0,4494 € Richiedi il lead time qui
M3.5
Naturale
PA
12.7 mm
0,609 € - 1,1868 € Richiedi il lead time qui
M3
Naturale
Nylon
20.0 mm
0,3756 € - 0,4319 € 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
PA
9.5 mm
0,3836 € - 0,44 € Richiedi il lead time qui
M3
Naturale
PA
11.1 mm
0,1315 € - 0,1315 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
22.0 mm
0,5057 € - 0,5808 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
PA
25.4 mm
0,558 € - 1,0891 € 10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
15.0 mm
0,6486 € - 1,2661 € 824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
25.0 mm
0,3675 € - 0,4225 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
PA
6.4 mm
0,6362 € - 1,24 € 19194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
18.0 mm
0,3675 € - 0,4225 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
PA
6.4 mm
0,3903 € - 0,4494 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
PA
12.7 mm
0,7917 € - 1,0849 € 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
0,541 € - 0,9489 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
  • di 31
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.8 mm M3.5 15.9 mm

10341575

Fascia di prezzo
0,4936 € - 0,4292 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3.5
  • Lunghezza distanziale
    15.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina 5.7 mm 30.0 mm

10226865

Fascia di prezzo
1,3851 € - 0,7109 €

Livelli di giacenza
640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.8 mm M4 22.2 mm

10341568

Fascia di prezzo
0,5553 € - 0,4829 €

Livelli di giacenza
25960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    22.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.4 mm M4 15.9 mm

10341537

Fascia di prezzo
0,4936 € - 0,4292 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    15.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina 5.7 mm 8.0 mm

10226780

Fascia di prezzo
1,0296 € - 0,5282 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale femmina / femmina 5.7 mm 12.7 mm

10226803

Fascia di prezzo
1,2661 € - 0,6486 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.4 mm M3.5 12.7 mm

10341483

Fascia di prezzo
0,4494 € - 0,3903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3.5
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina 5.7 mm 20.0 mm

10226834

Fascia di prezzo
1,1868 € - 0,609 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.4 mm M3 9.5 mm

10341476

Fascia di prezzo
0,4319 € - 0,3756 €

Livelli di giacenza
6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.8 mm M3 11.1 mm

10341551

Fascia di prezzo
0,44 € - 0,3836 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina 5.7 mm 22.0 mm

10226841

Fascia di prezzo
0,1315 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    22.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.7 mm M4 25.4 mm

10341513

Fascia di prezzo
0,5808 € - 0,5057 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Distanziale femmina / femmina 5.7 mm 15.0 mm

10226810

Fascia di prezzo
1,0891 € - 0,558 €

Livelli di giacenza
10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale femmina / femmina 5.7 mm 25.0 mm

10226858

Fascia di prezzo
1,2661 € - 0,6486 €

Livelli di giacenza
824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.4 mm M4 6.4 mm

10341490

Fascia di prezzo
0,4225 € - 0,3675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina 5.7 mm 18.0 mm

10226827

Fascia di prezzo
1,24 € - 0,6362 €

Livelli di giacenza
19194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.4 mm M3 6.4 mm

10341469

Fascia di prezzo
0,4225 € - 0,3675 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.4 mm M4 12.7 mm

10341506

Fascia di prezzo
0,4494 € - 0,3903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina 5.0 mm 12.0 mm

10306888

Fascia di prezzo
1,0849 € - 0,7917 €

Livelli di giacenza
2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina 6.0 mm 18.0 mm

10306802

Fascia di prezzo
0,9489 € - 0,541 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro