Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8724 € - 1,3738 € | 1660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,269 € - 1,8128 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2346 € - 0,2346 € | 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8724 € - 1,0424 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0197 € - 1,5579 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,8455 € - 1,3299 € | 573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,0622 € - 1,6146 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,4239 € - 0,4239 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5424 € - 0,8809 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2265 € - 1,7562 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8313 € - 1,3101 € | 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2887 € - 0,2887 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,2337 € | 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,2025 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,1954 € | 1339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2025 € - 0,2025 € | 1135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2204 € - 0,23 € | 5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Nero
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 0,5764 € - 0,9361 € | 50242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8441 € - 1,3285 € | 352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm