Menu Ricerca

Distanziali Filettati

Disponibile

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Codice Serie: SR2794 ,SR2796

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
601 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza distanziale Acquista
0,228 € - 0,2591 € 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Nero
Nylon 6/6
20.0 mm
0,4957 € - 0,7789 € 965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Nero
PA
20.0 mm
0,8781 € - 1,3837 € 2619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
50.0 mm
0,2078 € - 0,2078 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Nero
PA
18.0 mm
0,2927 € - 0,2927 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Nero
Nylon 6/6
25.0 mm
224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
18.0 mm
0,1985 € - 0,2263 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Nero
PA
12.0 mm
0,2235 € - 0,2541 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Nero
Nylon 6/6
15.0 mm
0,7662 € - 1,2052 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
PA
40.0 mm
0,8441 € - 1,3285 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
45.0 mm
0,8752 € - 1,378 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
40.0 mm
0,8073 € - 1,2732 € 3835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
PA
45.0 mm
0,211 € - 0,2402 € 314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Nero
Nylon 6/6
10.0 mm
1,0155 € - 1,4588 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
PA
35.0 mm
0,7662 € - 1,167 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Nero
PA
25.0 mm
117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
Nylon 6/6
15.0 mm
721 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
Nylon 6/6
30.0 mm
0,5424 € - 0,8823 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
20.0 mm
0,8121 € - 0,8296 € Richiedi il lead time qui
M5
Nero
Nylon 6/6
10.0 mm
369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
Nylon 6/6
35.0 mm
  • di 31
Distanziale maschio femmina 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10155974

Fascia di prezzo
0,2591 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10370131

Fascia di prezzo
0,7789 € - 0,4957 €

Livelli di giacenza
965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3 50.0 mm

10370179

Fascia di prezzo
1,3837 € - 0,8781 €

Livelli di giacenza
2619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10370124

Fascia di prezzo
0,2078 € - 0,2078 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
Distanziale maschio femmina 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10155981

Fascia di prezzo
0,2927 € - 0,2927 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 18.0 mm

10156070


Livelli di giacenza
224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10558034

Fascia di prezzo
0,2263 € - 0,1985 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    9.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Distanziale maschio femmina 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10155936

Fascia di prezzo
0,2541 € - 0,2235 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 40.0 mm

10370186

Fascia di prezzo
1,2052 € - 0,7662 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3 45.0 mm

10370162

Fascia di prezzo
1,3285 € - 0,8441 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3 40.0 mm

10370155

Fascia di prezzo
1,378 € - 0,8752 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 45.0 mm

10370193

Fascia di prezzo
1,2732 € - 0,8073 €

Livelli di giacenza
3835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10155912

Fascia di prezzo
0,2402 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M5 35.0 mm

10370025

Fascia di prezzo
1,4588 € - 1,0155 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10370148

Fascia di prezzo
1,167 € - 0,7662 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Distanziale maschio femmina 5.5 mm M3 15.0 mm

10156056


Livelli di giacenza
117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio femmina 5.5 mm M3 30.0 mm

10156131


Livelli di giacenza
721 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3 20.0 mm

10132616

Fascia di prezzo
0,8823 € - 0,5424 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale maschio femmina 10.0 mm M5 10.0 mm

10206126

Fascia di prezzo
0,8296 € - 0,8121 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio femmina 5.5 mm M3 35.0 mm

10156155


Livelli di giacenza
369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66