Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10132722
305420059902
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,9361 € |
| 500 - 999 | 0,718 € |
| 1000 + | 0,5764 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Lunghezza filetto interno | 10.0 mm |
| Lunghezza filetto interno | 0.394 in |
| Forma del distanziale | Esagonale |
| Dimensioni filettatura | M4 |
| Lunghezza distanziale | 20.0 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.787 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Tipo | Male-Female Spacer |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Distanza tra le estremità | 8.0 mm |
| Distanza tra le estremità | 0.315 in |
| Temperatura di esercizio massima | 230 °F |
| Temperatura di esercizio massima | 110 °C |