Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3257 € - 0,4348 € | 13669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2374 € - 0,2638 € | 7698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4229 € - 0,502 € | 1062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,193 € - 0,2152 € | 17209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1777 € - 0,1985 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1846 € - 0,2027 € | 8970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3396 € - 0,3845 € | 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,1916 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10422168 | 0,1999 € - 0,2221 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 0,3101 € - 0,3257 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1217 € - 1,6004 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3172 € - 0,4234 € | 11966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4846 € - 0,5637 € | 12580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,379 € - 0,4429 € | 232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,5679 € - 0,8951 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5679 € - 0,8951 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Nero
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0155 € - 1,4588 € | 219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5679 € - 0,8951 € | 332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8752 € - 1,3341 € | 297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1217 € - 1,2506 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Nero
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm