Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4334 € - 0,541 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4475 € - 0,5566 € | 2142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4801 € - 0,5991 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,8044 € - 0,9616 € | 1175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8908 € - 1,0183 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9291 € - 1,0622 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4985 € - 0,8073 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8441 € - 1,0084 € | 1492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3106 € - 0,3106 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Naturale
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4475 € - 0,5566 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4532 € - 0,5651 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Nero
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2563 € - 0,2563 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Nero
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4801 € - 0,5991 € | 1790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8441 € - 1,3285 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3399 € - 0,4517 € | 4072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3342 € - 0,4461 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4673 € - 0,7591 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Nero
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1846 € - 0,2027 € | 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1999 € - 0,2221 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2374 € - 0,2638 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare