Menu Ricerca

Distanziali Filettati

Disponibile

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Codice Serie: SR2794 ,SR2796

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
601 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza distanziale Acquista
1,1443 € - 1,4871 € Richiedi il lead time qui
M5
Nero
PA
50.0 mm
0,1756 € - 0,1954 € 1339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
10.0 mm
0,2209 € - 0,2209 € 1419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,211 € - 0,2337 € 1287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,211 € - 0,2337 € 6305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
18.0 mm
0,3611 € - 0,3611 € Richiedi il lead time qui
M3
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
10168691 0,1954 € - 0,1954 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
8.0 mm
0,1997 € - 0,2209 € 2518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,3115 € - 0,3115 € 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
25.0 mm
0,3257 € - 0,3441 € Richiedi il lead time qui
M3
Nero
PA
40.0 mm
0,3441 € - 0,3441 € Richiedi il lead time qui
M3
Nero
PA
35.0 mm
0,1756 € - 0,1954 € 481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
5.0 mm
0,2209 € - 0,2209 € 601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
10168745 0,1997 € - 0,2209 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
PA
18.0 mm
0,3753 € - 0,3965 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
40.0 mm
0,4334 € - 0,541 € 1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
PA
10.0 mm
0,524 € - 0,626 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
PA
15.0 mm
0,5679 € - 0,6784 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Nero
PA
18.0 mm
0,3156 € - 0,3156 € Richiedi il lead time qui
M5
Naturale
PA
50.0 mm
0,4334 € - 0,541 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Naturale
PA
4.0 mm
  • di 31
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 50.0 mm

10368787

Fascia di prezzo
1,4871 € - 1,1443 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 10.0 mm

10168516

Fascia di prezzo
0,1954 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
1339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina 10.0 mm

10168523

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
1419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina 15.0 mm

10168561

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
1287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 18.0 mm

10168585

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
6305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina 30.0 mm

10168622

Fascia di prezzo
0,3611 € - 0,3611 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 8.0 mm

10168691

Fascia di prezzo
0,1954 € - 0,1954 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina 15.0 mm

10168738

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
2518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 25.0 mm

10168615

Fascia di prezzo
0,3115 € - 0,3115 €

Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 40.0 mm

10168653

Fascia di prezzo
0,3441 € - 0,3257 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 35.0 mm

10168639

Fascia di prezzo
0,3441 € - 0,3441 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 5.0 mm

10168677

Fascia di prezzo
0,1954 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina 8.0 mm

10168707

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 18.0 mm

10168745

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 40.0 mm

10168660

Fascia di prezzo
0,3965 € - 0,3753 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 10.0 mm

10368985

Fascia di prezzo
0,541 € - 0,4334 €

Livelli di giacenza
1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 15.0 mm

10369029

Fascia di prezzo
0,626 € - 0,524 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    7.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 18.0 mm

10369067

Fascia di prezzo
0,6784 € - 0,5679 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.5 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 50.0 mm

10368770

Fascia di prezzo
0,3156 € - 0,3156 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 4.0 mm

10368893

Fascia di prezzo
0,541 € - 0,4334 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    2.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Diametro
    6.0 mm