Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 12.0 mm

Questo distanziale rotondo filettato è realizzato in nylon caricato al 25% con fibra di vetro per una maggiore resistenza nelle applicazioni più gravose.
Codice articolo Essentra :

10369159

Codice articolo precedente:

300312000038

1790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,5844 €
1000 + 0,4684 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

292,20 €

500 x 0,5844 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Lunghezza filetto interno 6.0 mm
Forma del distanziale Rotondo
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M3
Diametro 6.0 mm
Lunghezza distanziale 12.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Tipo Round Threaded Spacer
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci