Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8456 € - 1,3292 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4532 € - 0,7364 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
Nero
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5679 € - 0,6784 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
Nero
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5282 € - 0,5282 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4801 € - 0,7803 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6104 € - 0,8526 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Nero
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0353 € - 1,344 € | 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1443 € - 1,4871 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Nero
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,2605 € - 1,6429 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,9106 € - 1,3908 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1957 € - 0,2166 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6104 € - 0,8526 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3519 € - 0,3519 € | 1469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6104 € - 0,8526 € | 978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9446 € - 1,3171 € | 2077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9446 € - 1,3171 € | 188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4024 € - 0,4024 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,211 € - 0,2337 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1957 € - 0,2166 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6104 € - 0,8526 € | 910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm