Menu Ricerca

Distanziali Filettati

Disponibile

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Codice Serie: SR2794 ,SR2796

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
601 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza distanziale Acquista
0,8121 € - 0,8296 € Richiedi il lead time qui
M5
Nero
Nylon 6/6
10.0 mm
0,5764 € - 0,9361 € 4053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
PA
15.0 mm
0,2068 € - 0,2277 € 19172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
Nylon 6/6
8.0 mm
0,6642 € - 1,0976 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
PA
30.0 mm
0,1089 € - 0,132 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Nero
Nylon 6/6
5.0 mm
0,1812 € - 0,2025 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
12.0 mm
10168776 0,3441 € - 0,3441 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,1912 € - 0,2138 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,5509 € - 0,6585 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Nero
PA
12.0 mm
0,211 € - 0,2337 € 537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,3753 € - 0,3965 € Richiedi il lead time qui
M3
Nero
PA
35.0 mm
10168714 0,2138 € - 0,2138 € 528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,2209 € - 0,2209 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,3058 € - 0,3058 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
PA
40.0 mm
0,8312 € - 0,8312 € 1487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
PA
35.0 mm
0,4532 € - 0,7364 € 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Nero
PA
5.0 mm
0,1997 € - 0,2209 € 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
0,5679 € - 0,8951 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Nero
PA
15.0 mm
0,8143 € - 0,9305 € Richiedi il lead time qui
M2
Nero
PA
30.0 mm
0,4985 € - 0,8073 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
15.0 mm
  • di 31
Distanziale maschio femmina 10.0 mm M5 10.0 mm

10206126

Fascia di prezzo
0,8296 € - 0,8121 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 15.0 mm

10132708

Fascia di prezzo
0,9361 € - 0,5764 €

Livelli di giacenza
4053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 8.0 mm

10339725

Fascia di prezzo
0,2277 € - 0,2068 €

Livelli di giacenza
19172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M4 30.0 mm PA

10370636

Fascia di prezzo
1,0976 € - 0,6642 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Distanziale maschio maschio M2.5 5.0 mm Nylon 6/6

10156926

Fascia di prezzo
0,132 € - 0,1089 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 12.0 mm

10168530

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    12.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina 30.0 mm

10168776

Fascia di prezzo
0,3441 € - 0,3441 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
Distanziale femmina / femmina 8.0 mm

10168813

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,1912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2 12.0 mm

10368848

Fascia di prezzo
0,6585 € - 0,5509 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    12.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Diametro
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina 20.0 mm

10168608

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 35.0 mm

10168646

Fascia di prezzo
0,3965 € - 0,3753 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina 10.0 mm

10168714

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina 20.0 mm

10168752

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 40.0 mm

10168790

Fascia di prezzo
0,3058 € - 0,3058 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 35.0 mm

10168783

Fascia di prezzo
0,8312 € - 0,8312 €

Livelli di giacenza
1487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2 5.0 mm

10368817

Fascia di prezzo
0,7364 € - 0,4532 €

Livelli di giacenza
3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Diametro
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina 5.0 mm

10168684

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2 15.0 mm

10368855

Fascia di prezzo
0,8951 € - 0,5679 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    7.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Diametro
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2 30.0 mm

10368886

Fascia di prezzo
0,9305 € - 0,8143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Diametro
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 15.0 mm

10369302

Fascia di prezzo
0,8073 € - 0,4985 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    15.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    7.0 mm