Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 18.0 mm

Questo distanziale rotondo filettato è realizzato in copolimero acetale (POM) caricato al 30% con fibra di vetro per una maggiore resistenza nelle applicazioni più gravose.
Codice articolo Essentra :

10368633

Codice articolo precedente:

300051800035

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,8526 €
1000 + 0,6104 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

426,30 €

500 x 0,8526 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Lunghezza filetto interno 9.0 mm
Forma del distanziale Rotondo
Dimensioni filettatura M5
Diametro 10.0 mm
Lunghezza distanziale 18.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Tipo Round Threaded Spacer
Codice doganale 3926909790
Diametro corpo 10.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci