Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6263 € - 3,6263 € | 1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6077 € - 1,1899 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Nero
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18,267 € - 22,4124 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5956 € - 0,7633 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Nero
|
PPS
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,6848 € - 6,6848 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6694 € - 1,312 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Nero
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,5501 € - 3,5501 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6533 € - 1,2798 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Nero
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,7267 € - 20,5225 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,4951 € - 3,4951 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 12,237 € - 15,013 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,1099 € - 8,7387 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,8711 € - 4,8711 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2541 € - 0,2929 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2818 € - 0,4093 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1582 € - 0,1763 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2374 € - 0,2638 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3739 € - 0,5438 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3257 € - 0,4744 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,354 € - 0,5155 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare