Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5706 € - 0,9423 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4836 € - 0,7986 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,648 € - 1,0708 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5706 € - 0,9423 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Nero
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5706 € - 0,9423 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6642 € - 1,0976 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5706 € - 0,9423 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7724 € - 1,2739 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2096 € - 0,3455 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6302 € - 0,6302 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1874 € - 0,2138 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2263 € - 0,261 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Nero
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3257 € - 0,4744 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2235 € - 0,2541 € | 381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2235 € - 0,2541 € | 1666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2235 € - 0,2541 € | 3239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2638 € - 0,3013 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1572 € - 0,1798 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3293 € - 0,3887 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3739 € - 0,5438 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm