Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina 7.0 mm 15.0 mm

Questo distanziale femmina-femmina in nylon filettato può essere utilizzato per separare i componenti di un gruppo. Il materiale non conduttivo fornisce isolamento dall'interferenza elettrica. Combinabile con la nostra selezione di rondelle, viti e dadi per una soluzione completa.
Codice articolo Essentra :

10157091

Codice articolo precedente:

HTSN-M3-15-7-1

605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2573 €
5000 - 9999 0,2438 €
10000 + 0,2316 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

128,65 €

500 x 0,2573 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Lunghezza filetto interno 15.0 mm
Lunghezza distanziale 15.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci