Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina 8.0 mm 20.0 mm

Questo distanziale femmina-femmina in nylon filettato può essere utilizzato per separare i componenti di un gruppo. Il materiale non conduttivo fornisce isolamento dall'interferenza elettrica. Combinabile con la nostra selezione di rondelle, viti e dadi per una soluzione completa.
Codice articolo Essentra :

10157169

Codice articolo precedente:

HTSN-M3-20-8-1

1167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2499 €
5000 - 9999 0,2374 €
10000 + 0,2249 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

124,95 €

500 x 0,2499 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Lunghezza filetto interno 10.0 mm
Dimensioni filettatura M3
Lunghezza distanziale 20.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790
Distanza tra le estremità 8.0 mm
Lunghezza filetto interno A 20.0 mm
Temperatura di esercizio massima 140 °C

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci