10373156
36M40MF019
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,4695 € |
| 5000 + | 0,3514 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Lunghezza filetto interno | 9.5 mm |
| Lunghezza filetto interno | 0.374 in |
| Forma del distanziale | Esagonale |
| Dimensioni filettatura | M4 |
| Lunghezza distanziale | 19.0 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.748 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Tipo | Male-Female Threaded Standoff |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Distanza tra le estremità | 6.0 mm |
| Distanza tra le estremità | 0.236 in |
| Temperatura di esercizio massima | 185 °F |
| Temperatura di esercizio massima | 85 °C |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare