Menu Ricerca

Distanziali Filettati

Disponibile

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Codice Serie: SR2794 ,SR2796

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
77 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma del distanziale Materiale Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,195 € - 0,2167 € 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M4
30.0 mm
0,2018 € - 0,2221 € 14672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
Nylon 6/6
M4
8.0 mm
0,5623 € - 0,9133 € 4753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M4
15.0 mm
0,248 € - 0,3309 € 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M4
15.0 mm
0,3591 € - 0,4275 € 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M4
40.0 mm
0,3481 € - 0,4064 € 3368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M4
10.1 mm
0,6272 € - 0,7342 € 8092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M4
25.0 mm
0,2018 € - 0,2221 € 5710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M4
18.0 mm
0,5623 € - 0,9133 € 63042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M4
20.0 mm
0,1684 € - 0,1684 € 23649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M4
20.0 mm
0,7876 € - 1,2422 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M4
45.0 mm
0,8235 € - 1,2961 € 852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M4
50.0 mm
0,1801 € - 0,1977 € 8970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
Nylon 6/6
M4
10.0 mm
10422168 0,195 € - 0,2167 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M4
25.0 mm
0,3698 € - 0,4321 € 7432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M4
13.0 mm
0,4711 € - 0,5418 € 25960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M4
22.2 mm
0,3808 € - 0,4384 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
M4
12.7 mm
0,3291 € - 0,3454 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M4
25.0 mm
0,3211 € - 0,337 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M4
30.0 mm
1,2118 € - 1,3499 € 1099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M4
60.0 mm
  • di 4
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 30.0 mm

10414071

Fascia di prezzo
0,2167 € - 0,195 €

Livelli di giacenza
2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 8.0 mm

10339725

Fascia di prezzo
0,2221 € - 0,2018 €

Livelli di giacenza
14672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 15.0 mm

10132708

Fascia di prezzo
0,9133 € - 0,5623 €

Livelli di giacenza
4753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 15.0 mm

10411834

Fascia di prezzo
0,3309 € - 0,248 €

Livelli di giacenza
5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 40.0 mm

10411766

Fascia di prezzo
0,4275 € - 0,3591 €

Livelli di giacenza
3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 10.1 mm

10379028

Fascia di prezzo
0,4064 € - 0,3481 €

Livelli di giacenza
3368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    6.1 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    10.1 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 25.0 mm

10379066

Fascia di prezzo
0,7342 € - 0,6272 €

Livelli di giacenza
8092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    6.1 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 18.0 mm

10157503

Fascia di prezzo
0,2221 € - 0,2018 €

Livelli di giacenza
5710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 20.0 mm

10132722

Fascia di prezzo
0,9133 € - 0,5623 €

Livelli di giacenza
63042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 20.0 mm

10206119

Fascia di prezzo
0,1684 € - 0,1684 €

Livelli di giacenza
23649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 45.0 mm

10370193

Fascia di prezzo
1,2422 € - 0,7876 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 50.0 mm

10370209

Fascia di prezzo
1,2961 € - 0,8235 €

Livelli di giacenza
852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M3 10.0 mm

10412343

Fascia di prezzo
0,1977 € - 0,1801 €

Livelli di giacenza
8970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 25.0 mm

10422168

Fascia di prezzo
0,2167 € - 0,195 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 13.0 mm

10379035

Fascia di prezzo
0,4321 € - 0,3698 €

Livelli di giacenza
7432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    6.3 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    13.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.8 mm M4 22.2 mm

10341568

Fascia di prezzo
0,5418 € - 0,4711 €

Livelli di giacenza
25960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    22.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.4 mm M4 12.7 mm

10341506

Fascia di prezzo
0,4384 € - 0,3808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 25.0 mm

10320594

Fascia di prezzo
0,3454 € - 0,3291 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 30.0 mm

10429846

Fascia di prezzo
0,337 € - 0,3211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 60.0 mm

10369395

Fascia di prezzo
1,3499 € - 1,2118 €

Livelli di giacenza
1099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    8.0 mm