Menu Ricerca

Distanziali Filettati

Disponibile

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Codice Serie: SR2794 ,SR2796

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
77 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma del distanziale Materiale Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,3698 € - 0,4321 € 7432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M4
13.0 mm
10422168 0,195 € - 0,2167 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M4
25.0 mm
0,248 € - 0,3309 € 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M4
15.0 mm
0,3591 € - 0,4275 € 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M4
40.0 mm
0,3481 € - 0,4064 € 3368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M4
10.1 mm
0,6272 € - 0,7342 € 8092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M4
25.0 mm
0,2018 € - 0,2221 € 5710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M4
18.0 mm
0,3808 € - 0,4384 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
M4
12.7 mm
0,4934 € - 0,5667 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
M4
25.4 mm
0,3586 € - 0,4122 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
M4
6.4 mm
0,4188 € - 0,4816 € Richiedi il lead time qui
Esagonale
PA
M4
15.9 mm
0,4711 € - 0,5418 € 25960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Esagonale
PA
M4
22.2 mm
Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M4
25.4 mm
0,2114 € - 0,2818 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M4
19.1 mm
Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M4
15.9 mm
0,1962 € - 0,2625 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
PA
M4
12.7 mm
0,1754 € - 0,2349 € 16980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
PA
M4
6.4 mm
  • di 4
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 13.0 mm

10379035

Fascia di prezzo
0,4321 € - 0,3698 €

Livelli di giacenza
7432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    6.3 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    13.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 25.0 mm

10422168

Fascia di prezzo
0,2167 € - 0,195 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 15.0 mm

10411834

Fascia di prezzo
0,3309 € - 0,248 €

Livelli di giacenza
5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 40.0 mm

10411766

Fascia di prezzo
0,4275 € - 0,3591 €

Livelli di giacenza
3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 10.1 mm

10379028

Fascia di prezzo
0,4064 € - 0,3481 €

Livelli di giacenza
3368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    6.1 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    10.1 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 25.0 mm

10379066

Fascia di prezzo
0,7342 € - 0,6272 €

Livelli di giacenza
8092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    6.1 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M4 18.0 mm

10157503

Fascia di prezzo
0,2221 € - 0,2018 €

Livelli di giacenza
5710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.4 mm M4 12.7 mm

10341506

Fascia di prezzo
0,4384 € - 0,3808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.7 mm M4 25.4 mm

10341513

Fascia di prezzo
0,5667 € - 0,4934 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.4 mm M4 6.4 mm

10341490

Fascia di prezzo
0,4122 € - 0,3586 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.4 mm M4 15.9 mm

10341537

Fascia di prezzo
0,4816 € - 0,4188 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    15.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina Esagonale 4.8 mm M4 22.2 mm

10341568

Fascia di prezzo
0,5418 € - 0,4711 €

Livelli di giacenza
25960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Lunghezza distanziale
    22.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 25.4 mm

10352441


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    25.4 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 19.1 mm

10352434

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    19.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 15.9 mm

10352472


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    15.8 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 12.7 mm

10352427

Fascia di prezzo
0,2625 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    12.7 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    6.4 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 6.4 mm

10352410

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,1754 €

Livelli di giacenza
16980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    6.4 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro
    6.4 mm