Menu Ricerca

Distanziale con innesto a scatto

Disponibile

Questi distanziali a scatto sono progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.

Codice Serie: SR6431

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza testa bloccante Diametro foro Spessore pannello Lunghezza distanziale Acquista
0,3318 € - 0,3874 € 16595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
0,0594 € - 0,0594 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1948 € - 0,3592 € 8091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,2031 € - 0,3772 € 5973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
0,1612 € - 0,1883 € 10300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,2128 € - 0,3924 € 6684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1906 € - 0,3551 € 17316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,1948 € - 0,3592 € 12478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,0674 € - 0,0674 € 2916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,0719 € - 0,0719 € 2621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,0274 € - 0,0274 € 10996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1612 € - 0,1883 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,069 € - 0,069 € 18396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,2208 € - 0,2587 € 6376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2031 € - 0,3772 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2128 € - 0,3924 € 10072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,1906 € - 0,3551 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
0,0639 € - 0,0639 € 6140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,1906 € - 0,3551 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,0494 € - 0,0494 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
  • di 3
Supporto chiusura a scatto 6.6 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381540

Fascia di prezzo
0,3874 € - 0,3318 €

Livelli di giacenza
16595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.7 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184677

Fascia di prezzo
0,0594 € - 0,0594 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.1 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.5 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.5 mm
Supporto chiusura a scatto 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184714

Fascia di prezzo
0,3592 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
8091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.5 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    5.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184752

Fascia di prezzo
0,3772 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
5973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.1 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.5 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.5 mm
Supporto chiusura a scatto 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381502

Fascia di prezzo
0,1883 € - 0,1612 €

Livelli di giacenza
10300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.7 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.2 mm
Supporto chiusura a scatto 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184646

Fascia di prezzo
0,3924 € - 0,2128 €

Livelli di giacenza
6684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.1 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184684

Fascia di prezzo
0,3551 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
17316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.1 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.5 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.5 mm
Supporto chiusura a scatto 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184721

Fascia di prezzo
0,3592 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
12478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.5 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    5.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184769

Fascia di prezzo
0,0674 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
2916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.5 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    5.0 mm
Supporto chiusura a scatto 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184660

Fascia di prezzo
0,0719 € - 0,0719 €

Livelli di giacenza
2621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    1.8 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381519

Fascia di prezzo
0,0274 € - 0,0274 €

Livelli di giacenza
10996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.7 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.2 mm
Supporto chiusura a scatto 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381496

Fascia di prezzo
0,1883 € - 0,1612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.7 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184776

Fascia di prezzo
0,069 € - 0,069 €

Livelli di giacenza
18396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.5 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    3.6 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381526

Fascia di prezzo
0,2587 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
6376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184615

Fascia di prezzo
0,3772 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184653

Fascia di prezzo
0,3924 € - 0,2128 €

Livelli di giacenza
10072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 2.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184691

Fascia di prezzo
0,3551 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.2 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.5 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    6.0 mm
Supporto chiusura a scatto 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184738

Fascia di prezzo
0,0639 € - 0,0639 €

Livelli di giacenza
6140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.5 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.5 mm
Supporto chiusura a scatto 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184523

Fascia di prezzo
0,3551 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.2 mm
Supporto chiusura a scatto 1.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

10184561

Fascia di prezzo
0,0494 € - 0,0494 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro flangia
    4.2 mm