Menu Ricerca

Dischi per flange con fori

Disponibile

I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.

Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.

L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).

  • I dischi di protezione flange sono facili da montare. Si fissano semplicemente con fascette e, se necessario, con altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle.
  • Cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface.
  • Pre-punched hole design that matches a flange bolt hole diameter and bolt circle.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
148 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità b1 Diametro Nominale Classe pressione nominale OD Acquista
30,8616 € - 30,8616 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
66.7 mm
24"
900
1041.4 mm
32,6604 € - 62,9951 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
28"
600
1073.2 mm
10387528 1,3171 € - 2,8225 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
900
130.2 mm
1,0642 € - 1,0642 € Richiedi il lead time qui
28.6 mm
900
244.5 mm
33,1986 € - 64,0361 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.0 mm
26"
900
1085.9 mm
0,9758 € - 1,0834 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
6
80.0 mm
0,9531 € - 1,0594 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
6
90.0 mm
8,6537 € - 9,5743 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
900
546.1 mm
5,906 € - 5,906 € Richiedi il lead time qui
31.8 mm
900
381.0 mm
0,9171 € - 3,2717 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
25
140.0 mm
1,8978 € - 4,0747 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
16
185.0 mm
2,0395 € - 4,3721 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
16
200.0 mm
1,5296 € - 3,2717 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
6
140.0 mm
2,5777 € - 5,5619 € 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
6
240.0 mm
17,4774 € - 18,398 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
18"
900
787.4 mm
Richiedi il lead time qui
14.0 mm
25
90.0 mm
2,9429 € - 10,7371 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
6
375.0 mm
7,0533 € - 14,336 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
6
440.0 mm
0,9064 € - 1,0084 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
6
75.0 mm
1,1911 € - 2,5549 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
25
115.0 mm
  • di 8
Protezione flangia 1041.4 mm ASME, ANSI 900 24 Nero PP

10387672

Fascia di prezzo
30,8616 € - 30,8616 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    66.7 mm
  • OD
    1041.4 mm
  • Diametro Nominale
    24"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 1073.2 mm ASME, ANSI 600 28 Nero PP

10387481

Fascia di prezzo
62,9951 € - 32,6604 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1073.2 mm
  • Diametro Nominale
    28"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 130.2 mm ASME, ANSI 900 3/4 Nero Gomma

10387528

Fascia di prezzo
2,8225 € - 1,3171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    130.2 mm
  • Classe pressione nominale
    900
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 244.5 mm ASME, ANSI 900 2 1/2 Nero Gomma

10387566

Fascia di prezzo
1,0642 € - 1,0642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    244.5 mm
  • Classe pressione nominale
    900
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 1085.9 mm ASME, ANSI 900 26 Nero PP

10387689

Fascia di prezzo
64,0361 € - 33,1986 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    73.0 mm
  • OD
    1085.9 mm
  • Diametro Nominale
    26"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 80.0 mm DIN 6 DN 15 Nero Corrugated LDPE

10387719

Fascia di prezzo
1,0834 € - 0,9758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    80.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 90.0 mm DIN 6 DN 20 Nero Corrugated LDPE

10387726

Fascia di prezzo
1,0594 € - 0,9531 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 546.1 mm ASME, ANSI 900 10 Nero Gomma

10387627

Fascia di prezzo
9,5743 € - 8,6537 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    546.1 mm
  • Classe pressione nominale
    900
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 381.0 mm ASME, ANSI 900 6 Nero Gomma

10387603

Fascia di prezzo
5,906 € - 5,906 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Classe pressione nominale
    900
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 140.0 mm DIN 101625 DN 32 Nero Corrugated LDPE

10387900

Fascia di prezzo
3,2717 € - 0,9171 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Classe pressione nominale
    10
  • Classe pressione nominale
    25
  • Classe pressione nominale
    16
Protezione flangia 185.0 mm DIN 1016 DN65 Nero Corrugated LDPE

10387931

Fascia di prezzo
4,0747 € - 1,8978 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Classe pressione nominale
    10
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 200.0 mm DIN 1016 DN80 Nero Corrugated LDPE

10387948

Fascia di prezzo
4,3721 € - 2,0395 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Classe pressione nominale
    10
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 140.0 mm DIN 6 DN 50 Nero Corrugated LDPE

10387757

Fascia di prezzo
3,2717 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 240.0 mm DIN 6 DN125 Nero Corrugated LDPE

10387795

Fascia di prezzo
5,5619 € - 2,5777 €

Livelli di giacenza
360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 787.4 mm ASME, ANSI 900 18 Nero PP

10387665

Fascia di prezzo
18,398 € - 17,4774 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    787.4 mm
  • Diametro Nominale
    18"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 90.0 mm DIN 101625 DN 10 Nero Corrugated LDPE

10435168


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Classe pressione nominale
    16
  • Classe pressione nominale
    25
  • Classe pressione nominale
    10
Protezione flangia 375.0 mm DIN 6 DN 250 Nero Corrugated LDPE

10387825

Fascia di prezzo
10,7371 € - 2,9429 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 440.0 mm DIN 6 DN 300 Nero Corrugated LDPE

10387832

Fascia di prezzo
14,336 € - 7,0533 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    440.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 75.0 mm DIN 6 DN 10 Nero Corrugated LDPE

10387702

Fascia di prezzo
1,0084 € - 0,9064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Corrugated LDPE
Protezione flangia 115.0 mm DIN 101625 DN25 Nero Corrugated LDPE

10387894

Fascia di prezzo
2,5549 € - 1,1911 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    115.0 mm
  • Classe pressione nominale
    25
  • Classe pressione nominale
    10
  • Classe pressione nominale
    16