Menu Ricerca

Protezione flangia 546.1 mm ASME, ANSI 900 10 Nero Gomma

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10387627

Codice articolo precedente:

491782

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 9,5743 €
100 - 199 9,0927 €
200 + 8,6537 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

95,74 €

10 x 9,5743 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 38.1 mm
OD 546.1 mm
Classe pressione nominale 900
Colore Nero
Materiale Gomma
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci