Menu Ricerca

Protezione flangia 244.5 mm ASME, ANSI 900 2 1/2 Nero Gomma

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10387566

Codice articolo precedente:

491776

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 + 1,0642 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

53,21 €

50 x 1,0642 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 28.6 mm
OD 244.5 mm
Classe pressione nominale 900
Colore Nero
Materiale Gomma
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci