Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiale: Acciaio a lega di cromo Colore: Giallo, Rosso, Blu, Verde Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Deflessione di esercizio massima | Rigidità | Colore | Diametro foro | Deflessione massima | Forza massima | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7837 € - 6,6015 € | Richiedi il lead time qui |
2.394 in
60.8 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
Blu
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
1544.0 N
1544.0 N
|
Light Duty
|
||
| 2,8015 € - 3,8661 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.008 in
25.6 mm
|
87.5 Nmm
87.5 Nmm
|
Blu
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
2495.0 N
2495.0 N
|
Light Duty
|
||
| 3,4665 € - 4,7838 € | Richiedi il lead time qui |
1.197 in
30.4 mm
|
70.9 Nmm
70.9 Nmm
|
Blu
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
2425.0 N
2425.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 6,3491 € - 8,7617 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
41.7 Nmm
41.7 Nmm
|
Blu
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
2469.0 N
2469.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 3,9788 € - 5,4908 € | Richiedi il lead time qui |
0.803 in
20.4 mm
|
170.3 Nmm
170.3 Nmm
|
Blu
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
3645.0 N
3645.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 3,8259 € - 5,2797 € | Richiedi il lead time qui |
1.008 in
25.6 mm
|
128.7 Nmm
128.7 Nmm
|
Blu
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
3449.0 N
3449.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 7,9932 € - 11,0306 € | Richiedi il lead time qui |
1.811 in
46.0 mm
|
66.8 Nmm
66.8 Nmm
|
Blu
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.992 in
50.6 mm
|
3381.0 N
3381.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 11,5459 € - 15,9333 € | Richiedi il lead time qui |
2.803 in
71.2 mm
|
43.0 Nmm
43.0 Nmm
|
Blu
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.039 in
77.2 mm
|
3320.0 N
3320.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 10,2835 € - 14,1912 € | Richiedi il lead time qui |
1.008 in
25.6 mm
|
211.8 Nmm
211.8 Nmm
|
Blu
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
5974.0 N
5974.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 15,8666 € - 20,3093 € | Richiedi il lead time qui |
1.811 in
46.0 mm
|
107.0 Nmm
107.0 Nmm
|
Blu
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
5626.0 N
5626.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 20,0418 € - 27,6576 € | Richiedi il lead time qui |
2.803 in
71.2 mm
|
65.9 Nmm
65.9 Nmm
|
Blu
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5546.0 N
5546.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 5,0284 € - 6,9392 € | Richiedi il lead time qui |
1.402 in
35.6 mm
|
60.4 Nmm
60.4 Nmm
|
Blu
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.591 in
40.4 mm
|
2438.0 N
2438.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 46,1204 € - 63,6462 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
64.1 Nmm
64.1 Nmm
|
Blu
|
2.48 in
63.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
8850.0 N
8850.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 21,7957 € - 27,8985 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
16.7 Nmm
16.7 Nmm
|
Blu
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.787 in
147.0 mm
|
2452.0 N
2452.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 12,956 € - 17,8793 € | Richiedi il lead time qui |
3.197 in
81.2 mm
|
37.4 Nmm
37.4 Nmm
|
Blu
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.614 in
91.8 mm
|
3430.0 N
3430.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 0,5504 € - 0,7595 € | Richiedi il lead time qui |
0.602 in
15.3 mm
|
19.9 Nmm
19.9 Nmm
|
Rosso
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
479.0 N
479.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 3,2392 € - 4,4701 € | Richiedi il lead time qui |
1.205 in
30.6 mm
|
8.4 Nmm
8.4 Nmm
|
Rosso
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
368.0 N
368.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 9,1823 € - 12,6716 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.197 in
30.4 mm
|
166.2 Nmm
166.2 Nmm
|
Blu
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
5800.0 N
5800.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 11,1001 € - 15,3182 € | Richiedi il lead time qui |
2.189 in
55.6 mm
|
55.3 Nmm
55.3 Nmm
|
Blu
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.433 in
61.8 mm
|
3419.0 N
3419.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 1,331 € - 1,8368 € | Richiedi il lead time qui |
0.449 in
11.4 mm
|
50.7 Nmm
50.7 Nmm
|
Rosso
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
786.0 N
786.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare