Menu Ricerca

Die Springs

Disponibile

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiale: Acciaio a lega di cromo Colore: Giallo, Rosso, Blu, Verde Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
439 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Deflessione di esercizio massima Rigidità Colore Diametro foro Deflessione massima Forza massima Tipo Acquista
50,9659 € - 58,1011 € Richiedi il lead time qui
38.0 mm
250.7 Nmm
Giallo
50.0 mm
52.1 mm
13059.0 N
Per impieghi super gravosi
47,5855 € - 65,668 € Richiedi il lead time qui
76.3 mm
120.0 Nmm
Giallo
50.0 mm
105.4 mm
12647.0 N
Per impieghi super gravosi
51,9342 € - 59,205 € Richiedi il lead time qui
28.8 mm
620.0 Nmm
Giallo
63.0 mm
34.9 mm
21638.0 N
Per impieghi super gravosi
60,464 € - 77,3939 € Richiedi il lead time qui
63.5 mm
146.5 Nmm
Giallo
50.0 mm
89.0 mm
13038.0 N
Per impieghi super gravosi
54,153 € - 61,7344 € Richiedi il lead time qui
25.5 mm
700.0 Nmm
Giallo
63.0 mm
30.7 mm
21490.0 N
Per impieghi super gravosi
109,2797 € - 124,5788 € Richiedi il lead time qui
44.5 mm
384.0 Nmm
Giallo
63.0 mm
55.8 mm
21427.0 N
Per impieghi super gravosi
23,6368 € - 30,2552 € Richiedi il lead time qui
63.5 mm
105.6 Nmm
Giallo
40.0 mm
86.3 mm
9112.0 N
Per impieghi super gravosi
21,8318 € - 27,9447 € Richiedi il lead time qui
22.3 mm
451.2 Nmm
Giallo
50.0 mm
29.8 mm
13445.0 N
Per impieghi super gravosi
24,4956 € - 31,3543 € Richiedi il lead time qui
34.8 mm
275.1 Nmm
Giallo
50.0 mm
47.3 mm
13013.0 N
Per impieghi super gravosi
7,0047 € - 9,6664 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
452.8 Nmm
Giallo
40.0 mm
19.5 mm
8830.0 N
Per impieghi super gravosi
12,0381 € - 16,6126 € Richiedi il lead time qui
28.8 mm
242.8 Nmm
Giallo
40.0 mm
36.2 mm
8788.0 N
Per impieghi super gravosi
20,2614 € - 25,9346 € Richiedi il lead time qui
44.5 mm
151.9 Nmm
Giallo
40.0 mm
59.9 mm
9099.0 N
Per impieghi super gravosi
87,1505 € - 99,3516 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
337.0 Nmm
Giallo
63.0 mm
64.8 mm
21838.0 N
Per impieghi super gravosi
2,9375 € - 4,0538 € 870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
420.0 Nmm
Giallo
32.0 mm
13.7 mm
5754.0 N
Per impieghi super gravosi
10,0809 € - 13,9117 € Richiedi il lead time qui
31.8 mm
132.5 Nmm
Giallo
32.0 mm
42.8 mm
5669.0 N
Per impieghi super gravosi
20,2416 € - 25,9092 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
80.5 Nmm
Giallo
32.0 mm
69.2 mm
5569.0 N
Per impieghi super gravosi
6,3754 € - 8,7981 € Richiedi il lead time qui
22.3 mm
193.5 Nmm
Giallo
32.0 mm
29.7 mm
5746.0 N
Per impieghi super gravosi
10,6841 € - 14,744 € Richiedi il lead time qui
34.8 mm
118.8 Nmm
Giallo
32.0 mm
48.6 mm
5772.0 N
Per impieghi super gravosi
4,9599 € - 6,8446 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
226.6 Nmm
Giallo
32.0 mm
24.4 mm
5529.0 N
Per impieghi super gravosi
15,9745 € - 20,4473 € Richiedi il lead time qui
63.5 mm
64.3 Nmm
Giallo
32.0 mm
88.1 mm
5660.0 N
Per impieghi super gravosi
  • di 22
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 152.0 mm 250.7 Nmm

10635254

Fascia di prezzo
58,1011 € - 50,9659 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    52.1 mm
  • Forza massima
    13059.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    38.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 120.0 Nmm

10631546

Fascia di prezzo
65,668 € - 47,5855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    105.4 mm
  • Forza massima
    12647.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    76.3 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 114.0 mm 620.0 Nmm

10631416

Fascia di prezzo
59,205 € - 51,9342 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    34.9 mm
  • Forza massima
    21638.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    28.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 254.0 mm 146.5 Nmm

10635209

Fascia di prezzo
77,3939 € - 60,464 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    89.0 mm
  • Forza massima
    13038.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    63.5 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 102.0 mm 700.0 Nmm

10631515

Fascia di prezzo
61,7344 € - 54,153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    30.7 mm
  • Forza massima
    21490.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    25.5 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 178.0 mm 384.0 Nmm

10631492

Fascia di prezzo
124,5788 € - 109,2797 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    55.8 mm
  • Forza massima
    21427.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    44.5 mm
Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 105.6 Nmm

10635216

Fascia di prezzo
30,2552 € - 23,6368 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    86.3 mm
  • Forza massima
    9112.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    63.5 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 451.2 Nmm

10628669

Fascia di prezzo
27,9447 € - 21,8318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    29.8 mm
  • Forza massima
    13445.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    22.3 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 139.0 mm 275.1 Nmm

10642214

Fascia di prezzo
31,3543 € - 24,4956 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    47.3 mm
  • Forza massima
    13013.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    34.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 64.0 mm 452.8 Nmm

10631522

Fascia di prezzo
9,6664 € - 7,0047 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    19.5 mm
  • Forza massima
    8830.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    16.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 115.0 mm 242.8 Nmm

10628706

Fascia di prezzo
16,6126 € - 12,0381 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    36.2 mm
  • Forza massima
    8788.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    28.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 178.0 mm 151.9 Nmm

10635353

Fascia di prezzo
25,9346 € - 20,2614 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    59.9 mm
  • Forza massima
    9099.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    44.5 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 203.0 mm 337.0 Nmm

10635155

Fascia di prezzo
99,3516 € - 87,1505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    64.8 mm
  • Forza massima
    21838.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    50.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 420.0 Nmm

10629444

Fascia di prezzo
4,0538 € - 2,9375 €

Livelli di giacenza
870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    13.7 mm
  • Forza massima
    5754.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    11.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 127.0 mm 132.5 Nmm

10631423

Fascia di prezzo
13,9117 € - 10,0809 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    42.8 mm
  • Forza massima
    5669.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    31.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 203.0 mm 80.5 Nmm

10642245

Fascia di prezzo
25,9092 € - 20,2416 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    69.2 mm
  • Forza massima
    5569.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    50.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 89.0 mm 193.5 Nmm

10635292

Fascia di prezzo
8,7981 € - 6,3754 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    29.7 mm
  • Forza massima
    5746.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    22.3 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 139.0 mm 118.8 Nmm

10629437

Fascia di prezzo
14,744 € - 10,6841 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    48.6 mm
  • Forza massima
    5772.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    34.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 226.6 Nmm

10635346

Fascia di prezzo
6,8446 € - 4,9599 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    24.4 mm
  • Forza massima
    5529.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    19.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 254.0 mm 64.3 Nmm

10631447

Fascia di prezzo
20,4473 € - 15,9745 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    88.1 mm
  • Forza massima
    5660.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    63.5 mm