Menu Ricerca

Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 203.0 mm 37.4 Nmm

Questa molla pressofusa è conforme alle specifiche ISO 10243, la sezione a D sostituisce direttamente le altre parti ISO 10243. La molla meccanica è realizzata con acciai al cromo con elevata resistenza alla trazione per fornire robustezza intrinseca e resistere a carichi pesanti, offrire prestazioni superiori in applicazioni difficili e resistenza al calore fino a 230°C. L'estremità quadrata crea una massima superficie piatta di sostegno del carico, altamente affidabile. Il profilo di colore blu indica che è destinato a impieghi medi.
Codice articolo Essentra :

10637333

Codice articolo precedente:

1218459

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 17,8793 €
50 - 99 15,6836 €
100 - 199 13,9682 €
200 + 12,956 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

178,79 €

10 x 17,8793 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro 40.0 mm
Temperatura di applicazione massima 230 °C
Deflessione massima 91.8 mm
Forza massima 3430.0 N
Deflessione di esercizio massima 81.2 mm
Forza massima di esercizio 3034.0 N
Deflessione ottimale di esercizio 50.8 mm
Lunghezza totale 203.0 mm
Diametro asta 20.0 mm
Rigidità 37.4 Nmm
Colore Blu
Materiale Acciaio a lega di cromo
Tipo Per impieghi medi

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci