Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiale: Acciaio a lega di cromo Colore: Giallo, Rosso, Blu, Verde Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Deflessione di esercizio massima | Rigidità | Colore | Diametro foro | Deflessione massima | Forza massima | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1656 € - 11,2685 € | Richiedi il lead time qui |
1.346 in
34.2 mm
|
109.8 Nmm
109.8 Nmm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.63 in
41.4 mm
|
4545.0 N
4545.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 10,7983 € - 14,9017 € | Richiedi il lead time qui |
2.102 in
53.4 mm
|
69.2 Nmm
69.2 Nmm
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.504 in
63.6 mm
|
4403.0 N
4403.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 12,09 € - 16,6842 € | Richiedi il lead time qui |
1.654 in
42.0 mm
|
123.4 Nmm
123.4 Nmm
|
Rosso
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
6554.0 N
6554.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 20,7664 € - 26,581 € | Richiedi il lead time qui |
3 in
76.2 mm
|
67.6 Nmm
67.6 Nmm
|
Rosso
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.787 in
96.2 mm
|
6500.0 N
6500.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 95,5583 € - 122,3146 € | Richiedi il lead time qui |
2.677 in
68.0 mm
|
143.6 Nmm
143.6 Nmm
|
Rosso
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
12307.0 N
12307.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
27.5 Nmm
27.5 Nmm
|
Giallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
291.0 N
291.0 N
|
Per impieghi super gravosi
|
|||
| 113,3256 € - 145,0568 € | Richiedi il lead time qui |
3 in
76.2 mm
|
155.0 Nmm
155.0 Nmm
|
Rosso
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
15810.0 N
15810.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 10335321 | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.051 in
26.7 mm
|
197.0 Nmm
197.0 Nmm
|
Rosso
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
6167.0 N
6167.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 34,5699 € - 44,2495 € | Richiedi il lead time qui |
1.752 in
44.5 mm
|
208.9 Nmm
208.9 Nmm
|
Giallo
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.406 in
61.1 mm
|
12763.0 N
12763.0 N
|
Per impieghi super gravosi
|
||
| 39,4573 € - 44,9813 € | Richiedi il lead time qui |
1.134 in
28.8 mm
|
341.8 Nmm
341.8 Nmm
|
Giallo
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
13535.0 N
13535.0 N
|
Per impieghi super gravosi
|
||
| 22,821 € - 29,2108 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
132.7 Nmm
132.7 Nmm
|
Giallo
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.642 in
67.1 mm
|
8901.0 N
8901.0 N
|
Per impieghi super gravosi
|
||
| 11,91 € - 16,4358 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
218.0 Nmm
218.0 Nmm
|
Giallo
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
8873.0 N
8873.0 N
|
Per impieghi super gravosi
|
||
| 40,9198 € - 56,4693 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
41.0 Nmm
41.0 Nmm
|
Verde
|
2.48 in
63.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
6432.0 N
6432.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,67 € - 0,9246 € | Richiedi il lead time qui |
0.693 in
17.6 mm
|
9.6 Nmm
9.6 Nmm
|
Blu
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
227.0 N
227.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 3,7167 € - 5,1291 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.4 Nmm
1.4 Nmm
|
Blu
|
0.394 in
10.0 mm
|
6.669 in
169.4 mm
|
229.0 N
229.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 0,761 € - 1,0503 € | Richiedi il lead time qui |
0.693 in
17.6 mm
|
15.9 Nmm
15.9 Nmm
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
366.0 N
366.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,1808 € - 1,6295 € | Richiedi il lead time qui |
1.402 in
35.6 mm
|
7.5 Nmm
7.5 Nmm
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.827 in
46.4 mm
|
347.0 N
347.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,9286 € - 1,2814 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
40.0 Nmm
40.0 Nmm
|
Blu
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
568.0 N
568.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,4603 € - 2,0152 € | Richiedi il lead time qui |
1.008 in
25.6 mm
|
20.8 Nmm
20.8 Nmm
|
Blu
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
661.0 N
661.0 N
|
Light Duty
|
||
| 3,5313 € - 4,8732 € | Richiedi il lead time qui |
1.795 in
45.6 mm
|
11.8 Nmm
11.8 Nmm
|
Blu
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
627.0 N
627.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare