Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiale: Acciaio a lega di cromo Colore: Giallo, Rosso, Blu, Verde Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Deflessione di esercizio massima | Rigidità | Colore | Diametro foro | Deflessione massima | Forza massima | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9286 € - 1,2814 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
40.0 Nmm
40.0 Nmm
|
Blu
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
568.0 N
568.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,5715 € - 0,7886 € | Richiedi il lead time qui |
0.803 in
20.4 mm
|
13.7 Nmm
13.7 Nmm
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
371.0 N
371.0 N
|
Light Duty
|
||
| 40,9198 € - 56,4693 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
41.0 Nmm
41.0 Nmm
|
Verde
|
2.48 in
63.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
6432.0 N
6432.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,67 € - 0,9246 € | Richiedi il lead time qui |
0.693 in
17.6 mm
|
9.6 Nmm
9.6 Nmm
|
Blu
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
227.0 N
227.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 3,7167 € - 5,1291 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.4 Nmm
1.4 Nmm
|
Blu
|
0.394 in
10.0 mm
|
6.669 in
169.4 mm
|
229.0 N
229.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 37,7711 € - 52,124 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
26.8 Nmm
26.8 Nmm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.181 in
182.4 mm
|
4879.0 N
4879.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,6326 € - 0,8729 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
22.5 Nmm
22.5 Nmm
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
373.0 N
373.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1,9546 € - 2,6974 € | Richiedi il lead time qui |
1.197 in
30.4 mm
|
17.8 Nmm
17.8 Nmm
|
Blu
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
692.0 N
692.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,5963 € - 0,8229 € | Richiedi il lead time qui |
1.008 in
25.6 mm
|
10.5 Nmm
10.5 Nmm
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
345.0 N
345.0 N
|
Light Duty
|
||
| 4,8653 € - 6,7141 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
4.2 Nmm
4.2 Nmm
|
Blu
|
0.63 in
16.0 mm
|
6.055 in
153.8 mm
|
644.0 N
644.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 3,5313 € - 4,8732 € | Richiedi il lead time qui |
1.795 in
45.6 mm
|
11.8 Nmm
11.8 Nmm
|
Blu
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
627.0 N
627.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 0,7551 € - 1,0421 € | Richiedi il lead time qui |
0.598 in
15.2 mm
|
34.7 Nmm
34.7 Nmm
|
Blu
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
617.0 N
617.0 N
|
Light Duty
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.803 in
20.4 mm
|
26.6 Nmm
26.6 Nmm
|
Blu
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
672.0 N
672.0 N
|
Per impieghi medi
|
|||
| 0,9014 € - 1,2439 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Blu
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
646.0 N
646.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,8588 € - 1,1851 € | Richiedi il lead time qui |
0.598 in
15.2 mm
|
55.1 Nmm
55.1 Nmm
|
Blu
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
915.0 N
915.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 1,8493 € - 2,5521 € | Richiedi il lead time qui |
1.197 in
30.4 mm
|
25.7 Nmm
25.7 Nmm
|
Blu
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
869.0 N
869.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 4,0947 € - 5,6507 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
2.2 Nmm
2.2 Nmm
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
6.346 in
161.2 mm
|
347.0 N
347.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 3,5154 € - 4,8513 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
15.3 Nmm
15.3 Nmm
|
Blu
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.24 in
56.9 mm
|
870.0 N
870.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 1,9202 € - 2,6499 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.606 in
40.8 mm
|
13.3 Nmm
13.3 Nmm
|
Blu
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
701.0 N
701.0 N
|
Per impieghi medi
|
||
| 1,1824 € - 1,6317 € | Richiedi il lead time qui |
0.693 in
17.6 mm
|
30.6 Nmm
30.6 Nmm
|
Blu
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
655.0 N
655.0 N
|
Light Duty
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare