Menu Ricerca

Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 127.0 mm 132.5 Nmm

Questa molla pressofusa è conforme alle specifiche ISO 10243, la sezione a D sostituisce direttamente le altre parti ISO 10243. La molla meccanica è realizzata con acciai al cromo con elevata resistenza alla trazione per fornire robustezza intrinseca e resistere a carichi pesanti, offrire prestazioni superiori in applicazioni difficili e resistenza al calore fino a 230°C. L'estremità quadrata crea una massima superficie piatta di sostegno del carico, altamente affidabile. Questo profilo colorato giallo indica l'idoneità per impieghi gravosi.
Codice articolo Essentra :

10631423

Codice articolo precedente:

1218663

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 13,9117 €
50 - 99 12,2032 €
100 - 199 10,8685 €
200 + 10,0809 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

139,12 €

10 x 13,9117 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro 32.0 mm
Temperatura di applicazione massima 230 °C
Deflessione massima 42.8 mm
Forza massima 5669.0 N
Deflessione di esercizio massima 31.8 mm
Forza massima di esercizio 4206.0 N
Deflessione ottimale di esercizio 21.6 mm
Lunghezza totale 127.0 mm
Diametro asta 16.0 mm
Rigidità 132.5 Nmm
Colore Giallo
Materiale Acciaio a lega di cromo
Tipo Per impieghi super gravosi

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci