10412282
1218384
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 0,8729 € |
| 50 - 99 | 0,7657 € |
| 100 - 199 | 0,682 € |
| 200 + | 0,6326 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro foro | 0.492 in |
|---|---|
| Diametro foro | 12.5 mm |
| Temperatura di applicazione massima | 230 °C |
| Temperatura di applicazione massima | 446 °F |
| Deflessione massima | 0.654 in |
| Deflessione massima | 16.6 mm |
| Forza massima | 373.0 N |
| Forza massima | 373.0 N |
| Deflessione di esercizio massima | 0.504 in |
| Deflessione di esercizio massima | 12.8 mm |
| Forza massima di esercizio | 287.0 N |
| Forza massima di esercizio | 287.0 N |
| Deflessione ottimale di esercizio | 0.315 in |
| Deflessione ottimale di esercizio | 8.0 mm |
| Lunghezza totale | 1.26 in |
| Lunghezza totale | 32.0 mm |
| Diametro asta | 7.0 mm |
| Diametro asta | 0.276 in |
| Rigidità | 22.5 Nmm |
| Rigidità | 22.5 Nmm |
| Colore | Blu |
| Materiale | Acciaio a lega di cromo |
| Tipo | Light Duty |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare