Menu Ricerca

Die Springs

Disponibile

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiale: Acciaio a lega di cromo Colore: Giallo, Rosso, Blu, Verde Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
439 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Deflessione di esercizio massima Rigidità Colore Diametro foro Deflessione massima Forza massima Tipo Acquista
1,0306 € - 1,4223 € Richiedi il lead time qui
17.6 mm
46.7 Nmm
Blu
20.0 mm
18.8 mm
877.0 N
Per impieghi medi
0,6982 € - 0,9636 € Richiedi il lead time qui
30.4 mm
5.5 Nmm
Blu
10.0 mm
41.7 mm
230.0 N
Light Duty
0,5173 € - 0,7139 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
13.5 Nmm
Blu
10.0 mm
17.2 mm
233.0 N
Light Duty
0,8705 € - 1,2013 € Richiedi il lead time qui
25.6 mm
6.6 Nmm
Blu
10.0 mm
35.2 mm
233.0 N
Per impieghi medi
0,6171 € - 0,8516 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
22.5 Nmm
Blu
12.5 mm
16.6 mm
373.0 N
Light Duty
31,5281 € - 40,356 € Richiedi il lead time qui
60.8 mm
86.3 Nmm
Verde
63.0 mm
77.1 mm
6657.0 N
Light Duty
39,9217 € - 55,092 € Richiedi il lead time qui
122.0 mm
41.0 Nmm
Verde
63.0 mm
157.0 mm
6432.0 N
Light Duty
0,571 € - 0,788 € Richiedi il lead time qui
15.2 mm
18.7 Nmm
Blu
12.5 mm
19.9 mm
372.0 N
Light Duty
1,1715 € - 1,6167 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
126.5 Nmm
Blu
25.0 mm
13.7 mm
1733.0 N
Per impieghi medi
1,2416 € - 1,7134 € Richiedi il lead time qui
20.4 mm
39.9 Nmm
Blu
20.0 mm
23.1 mm
922.0 N
Per impieghi medi
2,1425 € - 2,9567 € Richiedi il lead time qui
40.8 mm
19.4 Nmm
Blu
20.0 mm
47.3 mm
916.0 N
Per impieghi medi
8,2862 € - 11,4349 € Richiedi il lead time qui
40.8 mm
6.3 Nmm
Blu
12.5 mm
52.3 mm
329.0 N
Per impieghi medi
0,6537 € - 0,9021 € Richiedi il lead time qui
17.6 mm
9.6 Nmm
Blu
10.0 mm
23.7 mm
227.0 N
Per impieghi medi
0,8794 € - 1,2136 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
31.7 Nmm
Blu
16.0 mm
11.6 mm
646.0 N
Light Duty
14,0118 € - 19,3363 € Richiedi il lead time qui
101.6 mm
18.9 Nmm
Verde
40.0 mm
130.4 mm
2461.0 N
Light Duty
17,8631 € - 22,8648 € Richiedi il lead time qui
35.6 mm
104.5 Nmm
Verde
50.0 mm
54.0 mm
5641.0 N
Light Duty
5,2558 € - 7,253 € Richiedi il lead time qui
30.4 mm
66.6 Nmm
Verde
40.0 mm
37.9 mm
2522.0 N
Light Duty
1,8734 € - 2,5853 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.8 mm
13.3 Nmm
Blu
16.0 mm
52.8 mm
701.0 N
Per impieghi medi
0,9059 € - 1,2502 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
40.0 Nmm
Blu
16.0 mm
14.2 mm
568.0 N
Light Duty
1,4427 € - 1,991 € Richiedi il lead time qui
35.6 mm
15.0 Nmm
Blu
16.0 mm
45.3 mm
681.0 N
Light Duty
  • di 22
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 44.0 mm 46.7 Nmm

10444870

Fascia di prezzo
1,4223 € - 1,0306 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    18.8 mm
  • Forza massima
    877.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    17.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 10.0 mm 75.7 mm 5.5 Nmm

10444771

Fascia di prezzo
0,9636 € - 0,6982 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    41.7 mm
  • Forza massima
    230.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    30.4 mm
Molla per stampi ISO 10243 10.0 mm 31.7 mm 13.5 Nmm

10444740

Fascia di prezzo
0,7139 € - 0,5173 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    17.2 mm
  • Forza massima
    233.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    12.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 10.0 mm 64.0 mm 6.6 Nmm

10234952

Fascia di prezzo
1,2013 € - 0,8705 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    35.2 mm
  • Forza massima
    233.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    25.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 12.5 mm 32.0 mm 22.5 Nmm

10412282

Fascia di prezzo
0,8516 € - 0,6171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    16.6 mm
  • Forza massima
    373.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    12.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 152.0 mm 86.3 Nmm

10643440

Fascia di prezzo
40,356 € - 31,5281 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    77.1 mm
  • Forza massima
    6657.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    60.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 41.0 Nmm

10630778

Fascia di prezzo
55,092 € - 39,9217 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    157.0 mm
  • Forza massima
    6432.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    122.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 12.5 mm 38.0 mm 18.7 Nmm

10444788

Fascia di prezzo
0,788 € - 0,571 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    19.9 mm
  • Forza massima
    372.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    15.2 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 126.5 Nmm

10444917

Fascia di prezzo
1,6167 € - 1,1715 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    13.7 mm
  • Forza massima
    1733.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    12.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 51.0 mm 39.9 Nmm

10444887

Fascia di prezzo
1,7134 € - 1,2416 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    23.1 mm
  • Forza massima
    922.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    20.4 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 19.4 Nmm

10444894

Fascia di prezzo
2,9567 € - 2,1425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    47.3 mm
  • Forza massima
    916.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    40.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 12.5 mm 102.0 mm 6.3 Nmm

10630846

Fascia di prezzo
11,4349 € - 8,2862 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    52.3 mm
  • Forza massima
    329.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    40.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 10.0 mm 44.0 mm 9.6 Nmm

10234945

Fascia di prezzo
0,9021 € - 0,6537 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    23.7 mm
  • Forza massima
    227.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    17.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 16.0 mm 24.7 mm 31.7 Nmm

10413678

Fascia di prezzo
1,2136 € - 0,8794 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    11.6 mm
  • Forza massima
    646.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    10.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 18.9 Nmm

10234921

Fascia di prezzo
19,3363 € - 14,0118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    130.4 mm
  • Forza massima
    2461.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    101.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 104.5 Nmm

10630761

Fascia di prezzo
22,8648 € - 17,8631 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    54.0 mm
  • Forza massima
    5641.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    35.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 76.0 mm 66.6 Nmm

10643570

Fascia di prezzo
7,253 € - 5,2558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    37.9 mm
  • Forza massima
    2522.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    30.4 mm
Molla per stampi ISO 10243 16.0 mm 102.0 mm 13.3 Nmm

10444856

Fascia di prezzo
2,5853 € - 1,8734 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    52.8 mm
  • Forza massima
    701.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    40.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 16.0 mm 32.0 mm 40.0 Nmm

10415597

Fascia di prezzo
1,2502 € - 0,9059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    14.2 mm
  • Forza massima
    568.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    12.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 16.0 mm 89.0 mm 15.0 Nmm

10444849

Fascia di prezzo
1,991 € - 1,4427 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    45.3 mm
  • Forza massima
    681.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    35.6 mm