Menu Ricerca

Die Springs

Disponibile

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiale: Acciaio a lega di cromo Colore: Giallo, Rosso, Blu, Verde Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
439 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Deflessione di esercizio massima Rigidità Colore Diametro foro Deflessione massima Forza massima Tipo Acquista
2,5352 € - 3,4973 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
277.2 Nmm
Giallo
25.0 mm
11.3 mm
3326.0 N
Per impieghi super gravosi
3,2552 € - 4,4922 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
129.3 Nmm
Giallo
25.0 mm
26.9 mm
3479.0 N
Per impieghi super gravosi
5,1754 € - 7,1421 € Richiedi il lead time qui
31.8 mm
76.3 Nmm
Giallo
25.0 mm
45.1 mm
3441.0 N
Per impieghi super gravosi
8,8834 € - 12,2591 € Richiedi il lead time qui
76.3 mm
22.0 Nmm
Giallo
20.0 mm
103.0 mm
2266.0 N
Per impieghi super gravosi
2,7298 € - 3,7671 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
236.2 Nmm
Giallo
25.0 mm
13.5 mm
3401.0 N
Per impieghi super gravosi
4,2023 € - 5,7992 € Richiedi il lead time qui
22.3 mm
108.7 Nmm
Giallo
25.0 mm
30.9 mm
3357.0 N
Per impieghi super gravosi
6,1695 € - 8,5139 € Richiedi il lead time qui
34.8 mm
69.3 Nmm
Giallo
25.0 mm
47.6 mm
3298.0 N
Per impieghi super gravosi
2,315 € - 3,1947 € Richiedi il lead time qui
22.3 mm
34.2 Nmm
Giallo
16.0 mm
31.2 mm
1068.0 N
Per impieghi super gravosi
1,493 € - 2,0603 € Richiedi il lead time qui
6.3 mm
326.5 Nmm
Giallo
20.0 mm
6.9 mm
2253.0 N
Per impieghi super gravosi
1,4939 € - 2,0615 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
146.9 Nmm
Giallo
20.0 mm
16.2 mm
2380.0 N
Per impieghi super gravosi
2,4251 € - 3,3467 € Richiedi il lead time qui
25.5 mm
68.1 Nmm
Giallo
20.0 mm
34.8 mm
2371.0 N
Per impieghi super gravosi
5,6137 € - 7,7469 € Richiedi il lead time qui
76.3 mm
2.7 Nmm
Giallo
10.0 mm
111.0 mm
302.0 N
Per impieghi super gravosi
1,3176 € - 1,8183 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
27.8 Nmm
Giallo
12.5 mm
16.5 mm
459.0 N
Per impieghi super gravosi
2,027 € - 2,7973 € Richiedi il lead time qui
22.3 mm
14.0 Nmm
Giallo
12.5 mm
33.0 mm
461.0 N
Per impieghi super gravosi
0,955 € - 1,3179 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
99.1 Nmm
Giallo
16.0 mm
11.0 mm
1090.0 N
Per impieghi super gravosi
1,1516 € - 1,5893 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
16.8 Nmm
Giallo
10.0 mm
16.2 mm
272.0 N
Per impieghi super gravosi
0,6503 € - 0,8974 € Richiedi il lead time qui
6.3 mm
54.7 Nmm
Giallo
12.5 mm
8.9 mm
487.0 N
Per impieghi super gravosi
1,4988 € - 2,0684 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
25.3 Nmm
Giallo
12.5 mm
18.9 mm
477.0 N
Per impieghi super gravosi
1,6571 € - 2,2833 € Richiedi il lead time qui
25.5 mm
12.7 Nmm
Giallo
12.5 mm
36.0 mm
457.0 N
Per impieghi super gravosi
Richiedi il lead time qui
28.8 mm
60.3 Nmm
Giallo
20.0 mm
30.2 mm
2351.0 N
Per impieghi super gravosi
  • di 22
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 277.2 Nmm

10416129

Fascia di prezzo
3,4973 € - 2,5352 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    11.3 mm
  • Forza massima
    3326.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    9.5 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 76.0 mm 129.3 Nmm

10235027

Fascia di prezzo
4,4922 € - 3,2552 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    26.9 mm
  • Forza massima
    3479.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    19.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 127.0 mm 76.3 Nmm

10641880

Fascia di prezzo
7,1421 € - 5,1754 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    45.1 mm
  • Forza massima
    3441.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    31.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 305.0 mm 22.0 Nmm

10635339

Fascia di prezzo
12,2591 € - 8,8834 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    103.0 mm
  • Forza massima
    2266.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    76.3 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 44.0 mm 236.2 Nmm

10421314

Fascia di prezzo
3,7671 € - 2,7298 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    13.5 mm
  • Forza massima
    3401.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    11.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 89.0 mm 108.7 Nmm

10642054

Fascia di prezzo
5,7992 € - 4,2023 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    30.9 mm
  • Forza massima
    3357.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    22.3 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 139.0 mm 69.3 Nmm

10635278

Fascia di prezzo
8,5139 € - 6,1695 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    47.6 mm
  • Forza massima
    3298.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    34.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 16.0 mm 89.0 mm 34.2 Nmm

10445419

Fascia di prezzo
3,1947 € - 2,315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    31.2 mm
  • Forza massima
    1068.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    22.3 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 25.0 mm 326.5 Nmm

10445426

Fascia di prezzo
2,0603 € - 1,493 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    6.9 mm
  • Forza massima
    2253.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    6.3 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 51.0 mm 146.9 Nmm

10235003

Fascia di prezzo
2,0615 € - 1,4939 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    16.2 mm
  • Forza massima
    2380.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    12.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 68.1 Nmm

10445464

Fascia di prezzo
3,3467 € - 2,4251 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    34.8 mm
  • Forza massima
    2371.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    25.5 mm
Molla per stampi ISO 10243 10.0 mm 305.0 mm 2.7 Nmm

10632192

Fascia di prezzo
7,7469 € - 5,6137 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    111.0 mm
  • Forza massima
    302.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    76.3 mm
Molla per stampi ISO 10243 12.5 mm 44.0 mm 27.8 Nmm

10445297

Fascia di prezzo
1,8183 € - 1,3176 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    16.5 mm
  • Forza massima
    459.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    11.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 12.5 mm 89.0 mm 14.0 Nmm

10445334

Fascia di prezzo
2,7973 € - 2,027 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    33.0 mm
  • Forza massima
    461.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    22.3 mm
Molla per stampi ISO 10243 16.0 mm 32.0 mm 99.1 Nmm

10445365

Fascia di prezzo
1,3179 € - 0,955 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    11.0 mm
  • Forza massima
    1090.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    8.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 10.0 mm 51.0 mm 16.8 Nmm

10445259

Fascia di prezzo
1,5893 € - 1,1516 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    16.2 mm
  • Forza massima
    272.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    12.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 12.5 mm 25.0 mm 54.7 Nmm

10416136

Fascia di prezzo
0,8974 € - 0,6503 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    8.9 mm
  • Forza massima
    487.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    6.3 mm
Molla per stampi ISO 10243 12.5 mm 51.0 mm 25.3 Nmm

10445303

Fascia di prezzo
2,0684 € - 1,4988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    18.9 mm
  • Forza massima
    477.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    12.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 12.5 mm 102.0 mm 12.7 Nmm

10445341

Fascia di prezzo
2,2833 € - 1,6571 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    36.0 mm
  • Forza massima
    457.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    25.5 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 114.0 mm 60.3 Nmm

10335345


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    30.2 mm
  • Forza massima
    2351.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    28.8 mm