Menu Ricerca

Die Springs

Disponibile

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiale: Acciaio a lega di cromo Colore: Giallo, Rosso, Blu, Verde Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
439 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Deflessione di esercizio massima Rigidità Colore Diametro foro Deflessione massima Forza massima Tipo Acquista
2,1596 € - 2,9802 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.2 mm
91.8 Nmm
Verde
32.0 mm
24.3 mm
2230.0 N
Light Duty
3,4162 € - 4,7144 € Richiedi il lead time qui
30.4 mm
45.7 Nmm
Verde
32.0 mm
48.9 mm
2233.0 N
Light Duty
4,2953 € - 5,9275 € Richiedi il lead time qui
56.0 mm
14.6 Nmm
Verde
25.0 mm
71.5 mm
1041.0 N
Light Duty
5,5831 € - 7,7047 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
25.8 Nmm
Verde
32.0 mm
81.4 mm
2102.0 N
Light Duty
0,4619 € - 0,6374 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.7 Nmm
Blu
10.0 mm
12.0 mm
188.0 N
Per impieghi medi
37,419 € - 51,6383 € Richiedi il lead time qui
101.6 mm
49.9 Nmm
Verde
63.0 mm
130.0 mm
6483.0 N
Light Duty
0,761 € - 1,0503 € Richiedi il lead time qui
17.6 mm
15.9 Nmm
Blu
12.5 mm
23.0 mm
366.0 N
Light Duty
24,1732 € - 30,9417 € Richiedi il lead time qui
60.8 mm
56.9 Nmm
Verde
50.0 mm
91.8 mm
5224.0 N
Light Duty
20,9571 € - 28,9209 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
105.7 Nmm
Verde
63.0 mm
62.7 mm
6625.0 N
Light Duty
0,5964 € - 0,8231 € Richiedi il lead time qui
20.4 mm
8.6 Nmm
Verde
10.0 mm
28.6 mm
247.0 N
Light Duty
29,8896 € - 41,2476 € Richiedi il lead time qui
81.2 mm
63.2 Nmm
Verde
63.0 mm
103.0 mm
6513.0 N
Light Duty
0,5303 € - 0,7318 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
13.5 Nmm
Blu
10.0 mm
17.2 mm
233.0 N
Light Duty
1,0693 € - 1,4756 € Richiedi il lead time qui
30.4 mm
8.7 Nmm
Blu
12.5 mm
39.0 mm
338.0 N
Light Duty
32,3163 € - 41,3649 € Richiedi il lead time qui
60.8 mm
86.3 Nmm
Verde
63.0 mm
77.1 mm
6657.0 N
Light Duty
19,1494 € - 26,4262 € Richiedi il lead time qui
71.2 mm
48.6 Nmm
Verde
50.0 mm
108.4 mm
5271.0 N
Light Duty
19,1829 € - 24,5541 € Richiedi il lead time qui
40.8 mm
136.1 Nmm
Verde
63.0 mm
50.1 mm
6819.0 N
Light Duty
0,5853 € - 0,8077 € Richiedi il lead time qui
15.2 mm
18.7 Nmm
Blu
12.5 mm
19.9 mm
372.0 N
Light Duty
1,4603 € - 2,0152 € Richiedi il lead time qui
25.6 mm
20.8 Nmm
Blu
16.0 mm
31.8 mm
661.0 N
Light Duty
8,4933 € - 11,7208 € Richiedi il lead time qui
40.8 mm
6.3 Nmm
Blu
12.5 mm
52.3 mm
329.0 N
Per impieghi medi
33,4752 € - 42,8482 € Richiedi il lead time qui
45.6 mm
118.1 Nmm
Verde
63.0 mm
56.3 mm
6648.0 N
Light Duty
  • di 22
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 36.4 mm 91.8 Nmm

10444733

Fascia di prezzo
2,9802 € - 2,1596 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    24.3 mm
  • Forza massima
    2230.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    15.2 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 45.7 Nmm

10644287

Fascia di prezzo
4,7144 € - 3,4162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    48.9 mm
  • Forza massima
    2233.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    30.4 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 139.4 mm 14.6 Nmm

10413470

Fascia di prezzo
5,9275 € - 4,2953 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    71.5 mm
  • Forza massima
    1041.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    56.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 127.0 mm 25.8 Nmm

10630990

Fascia di prezzo
7,7047 € - 5,5831 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    81.4 mm
  • Forza massima
    2102.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    50.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 15.7 Nmm

10234938

Fascia di prezzo
0,6374 € - 0,4619 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    12.0 mm
  • Forza massima
    188.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    10.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 49.9 Nmm

10643488

Fascia di prezzo
51,6383 € - 37,419 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    130.0 mm
  • Forza massima
    6483.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    101.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 12.5 mm 44.0 mm 15.9 Nmm

10418536

Fascia di prezzo
1,0503 € - 0,761 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    23.0 mm
  • Forza massima
    366.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    17.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 152.0 mm 56.9 Nmm

10630792

Fascia di prezzo
30,9417 € - 24,1732 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    91.8 mm
  • Forza massima
    5224.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    60.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 105.7 Nmm

10644300

Fascia di prezzo
28,9209 € - 20,9571 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    62.7 mm
  • Forza massima
    6625.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    50.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 10.0 mm 50.7 mm 8.6 Nmm

10444764

Fascia di prezzo
0,8231 € - 0,5964 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    28.6 mm
  • Forza massima
    247.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    20.4 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 203.0 mm 63.2 Nmm

10630747

Fascia di prezzo
41,2476 € - 29,8896 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    103.0 mm
  • Forza massima
    6513.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    81.2 mm
Molla per stampi ISO 10243 10.0 mm 31.7 mm 13.5 Nmm

10444740

Fascia di prezzo
0,7318 € - 0,5303 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    17.2 mm
  • Forza massima
    233.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    12.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 12.5 mm 75.7 mm 8.7 Nmm

10444801

Fascia di prezzo
1,4756 € - 1,0693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    39.0 mm
  • Forza massima
    338.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    30.4 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 152.0 mm 86.3 Nmm

10643440

Fascia di prezzo
41,3649 € - 32,3163 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    77.1 mm
  • Forza massima
    6657.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    60.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 178.0 mm 48.6 Nmm

10643495

Fascia di prezzo
26,4262 € - 19,1494 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    108.4 mm
  • Forza massima
    5271.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    71.2 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 102.0 mm 136.1 Nmm

10636886

Fascia di prezzo
24,5541 € - 19,1829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    50.1 mm
  • Forza massima
    6819.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    40.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 12.5 mm 38.0 mm 18.7 Nmm

10444788

Fascia di prezzo
0,8077 € - 0,5853 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    19.9 mm
  • Forza massima
    372.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    15.2 mm
Molla per stampi ISO 10243 16.0 mm 64.0 mm 20.8 Nmm

10444825

Fascia di prezzo
2,0152 € - 1,4603 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    31.8 mm
  • Forza massima
    661.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    25.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 12.5 mm 102.0 mm 6.3 Nmm

10630846

Fascia di prezzo
11,7208 € - 8,4933 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    52.3 mm
  • Forza massima
    329.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    40.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 114.0 mm 118.1 Nmm

10636893

Fascia di prezzo
42,8482 € - 33,4752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    56.3 mm
  • Forza massima
    6648.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    45.6 mm