Menu Ricerca

Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 139.4 mm 14.6 Nmm

Questa molla pressofusa è conforme alle specifiche ISO 10243, la sezione a D sostituisce direttamente le altre parti ISO 10243. La molla meccanica è realizzata con acciai al cromo con elevata resistenza alla trazione per fornire robustezza intrinseca e resistere a carichi pesanti, offrire prestazioni superiori in applicazioni difficili e resistenza al calore fino a 230°C. L'estremità quadrata crea una massima superficie piatta di sostegno del carico, altamente affidabile. Il profilo di colore verde indica che è destinato a impieghi leggeri.
Codice articolo Essentra :

10413470

Codice articolo precedente:

1218320

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 5,9275 €
50 - 99 5,1996 €
100 - 199 4,6309 €
200 + 4,2953 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

59,28 €

10 x 5,9275 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro 25.0 mm
Temperatura di applicazione massima 230 °C
Deflessione massima 71.5 mm
Forza massima 1041.0 N
Deflessione di esercizio massima 56.0 mm
Forza massima di esercizio 810.0 N
Deflessione ottimale di esercizio 35.0 mm
Lunghezza totale 139.4 mm
Diametro asta 12.5 mm
Rigidità 14.6 Nmm
Colore Verde
Materiale Acciaio a lega di cromo
Tipo Light Duty

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci