Menu Ricerca

Die Springs

Disponibile

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiale: Acciaio a lega di cromo Colore: Giallo, Rosso, Blu, Verde Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
439 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Deflessione di esercizio massima Rigidità Colore Diametro foro Deflessione massima Forza massima Tipo Acquista
0,7551 € - 1,0421 € Richiedi il lead time qui
15.2 mm
34.7 Nmm
Blu
16.0 mm
17.8 mm
617.0 N
Light Duty
0,9286 € - 1,2814 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
40.0 Nmm
Blu
16.0 mm
14.2 mm
568.0 N
Light Duty
3,1968 € - 4,4117 € Richiedi il lead time qui
15.2 mm
104.2 Nmm
Blu
25.0 mm
15.7 mm
1637.0 N
Per impieghi medi
2,0111 € - 2,7685 € Richiedi il lead time qui
17.6 mm
89.1 Nmm
Blu
25.0 mm
18.4 mm
1639.0 N
Per impieghi medi
4,0545 € - 5,5953 € Richiedi il lead time qui
55.6 mm
26.3 Nmm
Blu
25.0 mm
60.1 mm
1579.0 N
Per impieghi medi
8,6109 € - 11,8831 € Richiedi il lead time qui
122.0 mm
11.6 Nmm
Blu
25.0 mm
135.0 mm
1562.0 N
Per impieghi medi
4,7837 € - 6,6015 € Richiedi il lead time qui
60.8 mm
23.8 Nmm
Blu
25.0 mm
65.0 mm
1544.0 N
Light Duty
2,8015 € - 3,8661 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.6 mm
87.5 Nmm
Blu
32.0 mm
28.4 mm
2495.0 N
Light Duty
4,9847 € - 6,8789 € Richiedi il lead time qui
46.0 mm
45.8 Nmm
Blu
32.0 mm
108.5 mm
4964.0 N
Per impieghi medi
6,3491 € - 8,7617 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
41.7 Nmm
Blu
32.0 mm
59.2 mm
2469.0 N
Per impieghi medi
10,7083 € - 14,7775 € Richiedi il lead time qui
81.2 mm
24.9 Nmm
Blu
32.0 mm
96.9 mm
2411.0 N
Per impieghi medi
7,549 € - 10,4176 € Richiedi il lead time qui
40.8 mm
75.5 Nmm
Blu
40.0 mm
44.1 mm
3331.0 N
Per impieghi medi
2,5682 € - 3,5442 € Richiedi il lead time qui
15.2 mm
166.8 Nmm
Blu
32.0 mm
17.4 mm
2903.0 N
Per impieghi medi
3,4665 € - 4,7838 € Richiedi il lead time qui
30.4 mm
70.9 Nmm
Blu
32.0 mm
34.2 mm
2425.0 N
Per impieghi medi
5,0284 € - 6,9392 € Richiedi il lead time qui
35.6 mm
60.4 Nmm
Blu
32.0 mm
40.4 mm
2438.0 N
Per impieghi medi
8,2099 € - 11,3297 € Richiedi il lead time qui
55.6 mm
37.8 Nmm
Blu
32.0 mm
65.3 mm
2470.0 N
Per impieghi medi
12,473 € - 17,2127 € Richiedi il lead time qui
71.2 mm
28.9 Nmm
Blu
32.0 mm
84.5 mm
2445.0 N
Per impieghi medi
3,9788 € - 5,4908 € Richiedi il lead time qui
20.4 mm
170.3 Nmm
Blu
40.0 mm
21.4 mm
3645.0 N
Per impieghi medi
13,4009 € - 18,4933 € Richiedi il lead time qui
101.6 mm
20.0 Nmm
Blu
32.0 mm
121.0 mm
2416.0 N
Per impieghi medi
1,4603 € - 2,0152 € Richiedi il lead time qui
25.6 mm
20.8 Nmm
Blu
16.0 mm
31.8 mm
661.0 N
Light Duty
  • di 22
Molla per stampi ISO 10243 16.0 mm 38.0 mm 34.7 Nmm

10444818

Fascia di prezzo
1,0421 € - 0,7551 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    17.8 mm
  • Forza massima
    617.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    15.2 mm
Molla per stampi ISO 10243 16.0 mm 32.0 mm 40.0 Nmm

10415597

Fascia di prezzo
1,2814 € - 0,9286 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    14.2 mm
  • Forza massima
    568.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    12.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 104.2 Nmm

10643891

Fascia di prezzo
4,4117 € - 3,1968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    15.7 mm
  • Forza massima
    1637.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    15.2 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 44.0 mm 89.1 Nmm

10444924

Fascia di prezzo
2,7685 € - 2,0111 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    18.4 mm
  • Forza massima
    1639.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    17.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 139.0 mm 26.3 Nmm

10643532

Fascia di prezzo
5,5953 € - 4,0545 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    60.1 mm
  • Forza massima
    1579.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    55.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 305.0 mm 11.6 Nmm

10643716

Fascia di prezzo
11,8831 € - 8,6109 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    135.0 mm
  • Forza massima
    1562.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    122.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 152.0 mm 23.8 Nmm

10418062

Fascia di prezzo
6,6015 € - 4,7837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    65.0 mm
  • Forza massima
    1544.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    60.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 64.0 mm 87.5 Nmm

10335260

Fascia di prezzo
3,8661 € - 2,8015 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    28.4 mm
  • Forza massima
    2495.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    25.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 115.0 mm 45.8 Nmm

10643914

Fascia di prezzo
6,8789 € - 4,9847 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    108.5 mm
  • Forza massima
    4964.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    46.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 127.0 mm 41.7 Nmm

10630808

Fascia di prezzo
8,7617 € - 6,3491 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    59.2 mm
  • Forza massima
    2469.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    50.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 203.0 mm 24.9 Nmm

10630815

Fascia di prezzo
14,7775 € - 10,7083 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    96.9 mm
  • Forza massima
    2411.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    81.2 mm
Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 102.0 mm 75.5 Nmm

10637241

Fascia di prezzo
10,4176 € - 7,549 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    44.1 mm
  • Forza massima
    3331.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    40.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 38.0 mm 166.8 Nmm

10643860

Fascia di prezzo
3,5442 € - 2,5682 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    17.4 mm
  • Forza massima
    2903.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    15.2 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 70.9 Nmm

10645093

Fascia di prezzo
4,7838 € - 3,4665 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    34.2 mm
  • Forza massima
    2425.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    30.4 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 89.0 mm 60.4 Nmm

10643877

Fascia di prezzo
6,9392 € - 5,0284 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    40.4 mm
  • Forza massima
    2438.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    35.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 139.0 mm 37.8 Nmm

10644393

Fascia di prezzo
11,3297 € - 8,2099 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    65.3 mm
  • Forza massima
    2470.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    55.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 178.0 mm 28.9 Nmm

10644355

Fascia di prezzo
17,2127 € - 12,473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    84.5 mm
  • Forza massima
    2445.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    71.2 mm
Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 51.0 mm 170.3 Nmm

10631003

Fascia di prezzo
5,4908 € - 3,9788 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    21.4 mm
  • Forza massima
    3645.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    20.4 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 254.0 mm 20.0 Nmm

10644362

Fascia di prezzo
18,4933 € - 13,4009 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    121.0 mm
  • Forza massima
    2416.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    101.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 16.0 mm 64.0 mm 20.8 Nmm

10444825

Fascia di prezzo
2,0152 € - 1,4603 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    31.8 mm
  • Forza massima
    661.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    25.6 mm