Menu Ricerca

Die Springs

Disponibile

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiale: Acciaio a lega di cromo Colore: Giallo, Rosso, Blu, Verde Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
439 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Deflessione di esercizio massima Rigidità Colore Diametro foro Deflessione massima Forza massima Tipo Acquista
0,9301 € - 1,2836 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
42.4 Nmm
Giallo
12.5 mm
12.8 mm
540.0 N
Per impieghi super gravosi
0,6909 € - 0,9534 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
23.3 Nmm
Giallo
10.0 mm
11.5 mm
293.0 N
Per impieghi super gravosi
20,6572 € - 26,4412 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
189.1 Nmm
Rosso
50.0 mm
47.5 mm
8983.0 N
Heavy Duty
95,5583 € - 122,3146 € Richiedi il lead time qui
68.0 mm
143.6 Nmm
Rosso
63.0 mm
85.7 mm
12307.0 N
Heavy Duty
13,7446 € - 18,9675 € Richiedi il lead time qui
30.6 mm
244.9 Nmm
Rosso
50.0 mm
37.6 mm
9207.0 N
Heavy Duty
128,9784 € - 165,0924 € Richiedi il lead time qui
91.5 mm
128.0 Nmm
Rosso
63.0 mm
122.0 mm
15616.0 N
Heavy Duty
3,5363 € - 4,8802 € Richiedi il lead time qui
55.6 mm
14.1 Nmm
Blu
20.0 mm
62.1 mm
876.0 N
Per impieghi medi
1,0488 € - 1,4473 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
171.5 Nmm
Blu
25.0 mm
10.0 mm
1749.0 N
Light Duty
3,5736 € - 4,9316 € Richiedi il lead time qui
60.8 mm
12.8 Nmm
Blu
20.0 mm
67.6 mm
864.0 N
Per impieghi medi
1,2008 € - 1,6571 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
126.5 Nmm
Blu
25.0 mm
13.7 mm
1733.0 N
Per impieghi medi
1,8493 € - 2,5521 € Richiedi il lead time qui
30.4 mm
25.7 Nmm
Blu
20.0 mm
33.8 mm
869.0 N
Per impieghi medi
3,5154 € - 4,8513 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
15.3 Nmm
Blu
20.0 mm
56.9 mm
870.0 N
Per impieghi medi
1,2726 € - 1,7563 € Richiedi il lead time qui
20.4 mm
39.9 Nmm
Blu
20.0 mm
23.1 mm
922.0 N
Per impieghi medi
2,1961 € - 3,0307 € Richiedi il lead time qui
40.8 mm
19.4 Nmm
Blu
20.0 mm
47.3 mm
916.0 N
Per impieghi medi
1,6571 € - 2,2822 € Richiedi il lead time qui
35.6 mm
22.1 Nmm
Blu
20.0 mm
39.7 mm
877.0 N
Per impieghi medi
2,2466 € - 3,1003 € Richiedi il lead time qui
35.6 mm
40.8 Nmm
Blu
25.0 mm
38.0 mm
1552.0 N
Per impieghi medi
7,5256 € - 10,3854 € Richiedi il lead time qui
122.0 mm
6.4 Nmm
Blu
20.0 mm
143.0 mm
917.0 N
Per impieghi medi
0,8588 € - 1,1851 € Richiedi il lead time qui
15.2 mm
55.1 Nmm
Blu
20.0 mm
16.6 mm
915.0 N
Per impieghi medi
0,6495 € - 0,8963 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
91.0 Nmm
Blu
20.0 mm
10.5 mm
955.0 N
Per impieghi medi
1,0564 € - 1,4578 € Richiedi il lead time qui
17.6 mm
46.7 Nmm
Blu
20.0 mm
18.8 mm
877.0 N
Per impieghi medi
  • di 22
Molla per stampi ISO 10243 12.5 mm 32.0 mm 42.4 Nmm

10445280

Fascia di prezzo
1,2836 € - 0,9301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    12.8 mm
  • Forza massima
    540.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    8.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 10.0 mm 38.0 mm 23.3 Nmm

10414699

Fascia di prezzo
0,9534 € - 0,6909 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    11.5 mm
  • Forza massima
    293.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    9.5 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 189.1 Nmm

10644119

Fascia di prezzo
26,4412 € - 20,6572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    47.5 mm
  • Forza massima
    8983.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    38.1 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 229.0 mm 143.6 Nmm

10635537

Fascia di prezzo
122,3146 € - 95,5583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    85.7 mm
  • Forza massima
    12307.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    68.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 102.0 mm 244.9 Nmm

10644003

Fascia di prezzo
18,9675 € - 13,7446 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    37.6 mm
  • Forza massima
    9207.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    30.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 128.0 Nmm

10631584

Fascia di prezzo
165,0924 € - 128,9784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    122.0 mm
  • Forza massima
    15616.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    91.5 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 139.0 mm 14.1 Nmm

10643518

Fascia di prezzo
4,8802 € - 3,5363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    62.1 mm
  • Forza massima
    876.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    55.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 25.0 mm 171.5 Nmm

10424162

Fascia di prezzo
1,4473 € - 1,0488 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    10.0 mm
  • Forza massima
    1749.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    10.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 152.0 mm 12.8 Nmm

10631249

Fascia di prezzo
4,9316 € - 3,5736 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    67.6 mm
  • Forza massima
    864.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    60.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 126.5 Nmm

10444917

Fascia di prezzo
1,6571 € - 1,2008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    13.7 mm
  • Forza massima
    1733.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    12.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 76.0 mm 25.7 Nmm

10234976

Fascia di prezzo
2,5521 € - 1,8493 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    33.8 mm
  • Forza massima
    869.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    30.4 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 127.0 mm 15.3 Nmm

10643563

Fascia di prezzo
4,8513 € - 3,5154 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    56.9 mm
  • Forza massima
    870.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    50.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 51.0 mm 39.9 Nmm

10444887

Fascia di prezzo
1,7563 € - 1,2726 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    23.1 mm
  • Forza massima
    922.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    20.4 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 19.4 Nmm

10444894

Fascia di prezzo
3,0307 € - 2,1961 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    47.3 mm
  • Forza massima
    916.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    40.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 89.0 mm 22.1 Nmm

10644386

Fascia di prezzo
2,2822 € - 1,6571 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    39.7 mm
  • Forza massima
    877.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    35.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 89.0 mm 40.8 Nmm

10637234

Fascia di prezzo
3,1003 € - 2,2466 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    38.0 mm
  • Forza massima
    1552.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    35.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 305.0 mm 6.4 Nmm

10637081

Fascia di prezzo
10,3854 € - 7,5256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    143.0 mm
  • Forza massima
    917.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    122.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 38.0 mm 55.1 Nmm

10444863

Fascia di prezzo
1,1851 € - 0,8588 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    16.6 mm
  • Forza massima
    915.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    15.2 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 25.0 mm 91.0 Nmm

10234969

Fascia di prezzo
0,8963 € - 0,6495 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    10.5 mm
  • Forza massima
    955.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    10.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 44.0 mm 46.7 Nmm

10444870

Fascia di prezzo
1,4578 € - 1,0564 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    18.8 mm
  • Forza massima
    877.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    17.6 mm