10630815
1218446
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 14,7775 € |
| 50 - 99 | 12,9627 € |
| 100 - 199 | 11,5449 € |
| 200 + | 10,7083 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro foro | 32.0 mm |
|---|---|
| Diametro foro | 1.26 in |
| Temperatura di applicazione massima | 446 °F |
| Temperatura di applicazione massima | 230 °C |
| Deflessione massima | 96.9 mm |
| Deflessione massima | 3.815 in |
| Forza massima | 2411.0 N |
| Forza massima | 2411.0 N |
| Deflessione di esercizio massima | 3.197 in |
| Deflessione di esercizio massima | 81.2 mm |
| Forza massima di esercizio | 2020.0 N |
| Forza massima di esercizio | 2020.0 N |
| Deflessione ottimale di esercizio | 50.8 mm |
| Deflessione ottimale di esercizio | 2 in |
| Lunghezza totale | 7.992 in |
| Lunghezza totale | 203.0 mm |
| Diametro asta | 0.63 in |
| Diametro asta | 16.0 mm |
| Rigidità | 24.9 Nmm |
| Rigidità | 24.9 Nmm |
| Colore | Blu |
| Materiale | Acciaio a lega di cromo |
| Tipo | Per impieghi medi |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare