Menu Ricerca

Die Springs

Disponibile

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiale: Acciaio a lega di cromo Colore: Giallo, Rosso, Blu, Verde Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
439 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Deflessione di esercizio massima Rigidità Colore Diametro foro Deflessione massima Forza massima Tipo Acquista
12,8572 € - 17,743 € Richiedi il lead time qui
53.4 mm
96.8 Nmm
Rosso
40.0 mm
67.4 mm
6522.0 N
Heavy Duty
5,6137 € - 7,7469 € Richiedi il lead time qui
76.3 mm
2.7 Nmm
Giallo
10.0 mm
111.0 mm
302.0 N
Per impieghi super gravosi
6,3512 € - 8,7646 € Richiedi il lead time qui
53.4 mm
45.2 Nmm
Rosso
25.0 mm
65.1 mm
2943.0 N
Heavy Duty
5,0955 € - 7,0318 € Richiedi il lead time qui
13.2 mm
313.0 Nmm
Rosso
32.0 mm
14.9 mm
4664.0 N
Heavy Duty
5,6212 € - 7,7573 € Richiedi il lead time qui
26.7 mm
141.5 Nmm
Rosso
32.0 mm
30.8 mm
4357.0 N
Heavy Duty
4,3111 € - 5,9493 € Richiedi il lead time qui
34.2 mm
70.6 Nmm
Rosso
25.0 mm
41.9 mm
2958.0 N
Heavy Duty
6,4215 € - 8,8616 € Richiedi il lead time qui
22.8 mm
171.7 Nmm
Rosso
32.0 mm
26.1 mm
4480.0 N
Heavy Duty
7,814 € - 10,7833 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
98.7 Nmm
Rosso
32.0 mm
44.4 mm
4384.0 N
Heavy Duty
21,3741 € - 27,3589 € Richiedi il lead time qui
45.6 mm
154.0 Nmm
Rosso
50.0 mm
57.8 mm
8904.0 N
Heavy Duty
37,0674 € - 51,1531 € Richiedi il lead time qui
91.5 mm
75.5 Nmm
Rosso
50.0 mm
121.0 mm
9136.0 N
Heavy Duty
3,7577 € - 5,1856 € Richiedi il lead time qui
42.0 mm
33.9 Nmm
Rosso
20.0 mm
50.1 mm
1697.0 N
Heavy Duty
9,767 € - 13,4785 € Richiedi il lead time qui
45.6 mm
53.1 Nmm
Rosso
25.0 mm
55.7 mm
2955.0 N
Heavy Duty
18,7511 € - 24,0014 € Richiedi il lead time qui
22.8 mm
335.1 Nmm
Rosso
50.0 mm
26.5 mm
8880.0 N
Heavy Duty
20,6572 € - 26,4412 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
189.1 Nmm
Rosso
50.0 mm
47.5 mm
8983.0 N
Heavy Duty
39,4218 € - 44,9409 € Richiedi il lead time qui
22.8 mm
618.0 Nmm
Rosso
63.0 mm
24.7 mm
13411.0 N
Heavy Duty
25,4241 € - 32,5429 € Richiedi il lead time qui
60.9 mm
115.1 Nmm
Rosso
50.0 mm
77.6 mm
8929.0 N
Heavy Duty
6,7387 € - 9,2995 € Richiedi il lead time qui
76.3 mm
9.8 Nmm
Giallo
16.0 mm
113.0 mm
1106.0 N
Per impieghi super gravosi
2,0647 € - 2,8493 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
170.3 Nmm
Giallo
20.0 mm
13.5 mm
2299.0 N
Per impieghi super gravosi
44,03 € - 50,1942 € Richiedi il lead time qui
26.7 mm
515.0 Nmm
Rosso
63.0 mm
30.0 mm
15450.0 N
Heavy Duty
66,0096 € - 75,2509 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
333.0 Nmm
Rosso
63.0 mm
45.9 mm
15285.0 N
Heavy Duty
  • di 22
Molla per stampi ISO 10243 40.0 mm 178.0 mm 96.8 Nmm

10635438

Fascia di prezzo
17,743 € - 12,8572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    67.4 mm
  • Forza massima
    6522.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    53.4 mm
Molla per stampi ISO 10243 10.0 mm 305.0 mm 2.7 Nmm

10632192

Fascia di prezzo
7,7469 € - 5,6137 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    111.0 mm
  • Forza massima
    302.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    76.3 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 178.0 mm 45.2 Nmm

10631812

Fascia di prezzo
8,7646 € - 6,3512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    65.1 mm
  • Forza massima
    2943.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    53.4 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 313.0 Nmm

10644218

Fascia di prezzo
7,0318 € - 5,0955 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    14.9 mm
  • Forza massima
    4664.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    13.2 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 89.0 mm 141.5 Nmm

10635483

Fascia di prezzo
7,7573 € - 5,6212 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    30.8 mm
  • Forza massima
    4357.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    26.7 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 114.0 mm 70.6 Nmm

10631768

Fascia di prezzo
5,9493 € - 4,3111 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    41.9 mm
  • Forza massima
    2958.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    34.2 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 171.7 Nmm

10642887

Fascia di prezzo
8,8616 € - 6,4215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    26.1 mm
  • Forza massima
    4480.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    22.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 32.0 mm 127.0 mm 98.7 Nmm

10642184

Fascia di prezzo
10,7833 € - 7,814 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    44.4 mm
  • Forza massima
    4384.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    38.1 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 152.0 mm 154.0 Nmm

10631683

Fascia di prezzo
27,3589 € - 21,3741 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    57.8 mm
  • Forza massima
    8904.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    45.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 75.5 Nmm

10635490

Fascia di prezzo
51,1531 € - 37,0674 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    121.0 mm
  • Forza massima
    9136.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    91.5 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 140.0 mm 33.9 Nmm

10635568

Fascia di prezzo
5,1856 € - 3,7577 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    50.1 mm
  • Forza massima
    1697.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    42.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 25.0 mm 152.0 mm 53.1 Nmm

10643990

Fascia di prezzo
13,4785 € - 9,767 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    55.7 mm
  • Forza massima
    2955.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    45.6 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 76.0 mm 335.1 Nmm

10631560

Fascia di prezzo
24,0014 € - 18,7511 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    26.5 mm
  • Forza massima
    8880.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    22.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 189.1 Nmm

10644119

Fascia di prezzo
26,4412 € - 20,6572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    47.5 mm
  • Forza massima
    8983.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    38.1 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 76.0 mm 618.0 Nmm

10644010

Fascia di prezzo
44,9409 € - 39,4218 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    24.7 mm
  • Forza massima
    13411.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    22.8 mm
Molla per stampi ISO 10243 50.0 mm 203.0 mm 115.1 Nmm

10644096

Fascia di prezzo
32,5429 € - 25,4241 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    77.6 mm
  • Forza massima
    8929.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    60.9 mm
Molla per stampi ISO 10243 16.0 mm 305.0 mm 9.8 Nmm

10643259

Fascia di prezzo
9,2995 € - 6,7387 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    113.0 mm
  • Forza massima
    1106.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    76.3 mm
Molla per stampi ISO 10243 20.0 mm 44.0 mm 170.3 Nmm

10445457

Fascia di prezzo
2,8493 € - 2,0647 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    13.5 mm
  • Forza massima
    2299.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    11.0 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 89.0 mm 515.0 Nmm

10631577

Fascia di prezzo
50,1942 € - 44,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    30.0 mm
  • Forza massima
    15450.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    26.7 mm
Molla per stampi ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 333.0 Nmm

10635544

Fascia di prezzo
75,2509 € - 66,0096 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    63.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Deflessione massima
    45.9 mm
  • Forza massima
    15285.0 N
  • Deflessione di esercizio massima
    38.1 mm