Menu Ricerca

Molla per stampi ISO 10243 12.5 mm 88.7 mm 7.5 Nmm

Questa molla pressofusa è conforme alle specifiche ISO 10243, la sezione a D sostituisce direttamente le altre parti ISO 10243. La molla meccanica è realizzata con acciai al cromo con elevata resistenza alla trazione per fornire robustezza intrinseca e resistere a carichi pesanti, offrire prestazioni superiori in applicazioni difficili e resistenza al calore fino a 230°C. L'estremità quadrata crea una massima superficie piatta di sostegno del carico, altamente affidabile. Il profilo di colore blu indica che è destinato a impieghi medi.
Codice articolo Essentra :

10424230

Codice articolo precedente:

1218390

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 1,6295 €
50 - 99 1,4294 €
100 - 199 1,273 €
200 + 1,1808 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

16,30 €

10 x 1,6295 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro 12.5 mm
Temperatura di applicazione massima 230 °C
Deflessione massima 46.4 mm
Forza massima 347.0 N
Deflessione di esercizio massima 35.6 mm
Forza massima di esercizio 266.0 N
Deflessione ottimale di esercizio 22.3 mm
Lunghezza totale 88.7 mm
Diametro asta 7.0 mm
Rigidità 7.5 Nmm
Colore Blu
Materiale Acciaio a lega di cromo
Tipo Light Duty

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci