In questa gamma in cui sono utilizzati insieme alle madreviti, troverete una vasta serie di dadi quadrati per soddisfare ogni esigenza: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come dadi quadrati con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato.In questa gamma troverete: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
Materiale: Acciaio, Bronzo, Ottone Codice Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | d1 tol 7H | Materiale | h1 & w1 | Direzione filettatura | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,6553 € - 46,207 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 4
|
18.0
|
Ottone
|
35.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 92,0553 € - 102,2848 € | Richiedi il lead time qui |
TR30 x 6
|
30.0
|
Ottone
|
50.0
|
Sinistra
|
6.0
|
||
| 57,7793 € - 77,0431 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 7
|
40.0
|
Acciaio
|
60.0
|
Destra
|
7.0
|
||
| 9,225 € - 12,3062 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 4
|
18.0
|
Acciaio
|
30.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
| 17,4045 € - 23,2096 € | Richiedi il lead time qui |
TR24 x 10
|
24.0
|
Acciaio
|
40.0
|
Destra
|
10.0
|
||
| 27,7468 € - 37,001 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 4
|
18.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 46,1455 € - 57,687 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
Ottone
|
40.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 63,4885 € - 84,6578 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 7
|
40.0
|
Acciaio
|
60.0
|
Sinistra
|
7.0
|
||
| 85,1468 € - 94,6075 € | Richiedi il lead time qui |
TR30 x 6
|
30.0
|
Ottone
|
50.0
|
Destra
|
6.0
|
||
| 30,4733 € - 40,6315 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 4
|
18.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
| 62,9453 € - 78,679 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
16.0
|
Bronzo
|
35.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 188,7025 € - 209,674 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 7
|
40.0
|
Bronzo
|
60.0
|
Destra
|
7.0
|
||
| 35,629 € - 47,5036 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
Acciaio
|
40.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
| 27,5315 € - 36,7063 € | Richiedi il lead time qui |
TR30 x 2
|
30.0
|
Acciaio
|
45.0
|
Destra
|
2.0
|
||
| 5,8733 € - 7,8269 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 3
|
12.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Sinistra
|
3.0
|
||
| 37,9558 € - 50,6037 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 7
|
40.0
|
Acciaio
|
60.0
|
Destra
|
7.0
|
||
| 47,0988 € - 62,8038 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 4
|
40.0
|
Acciaio
|
60.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 28,4438 € - 37,925 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
16.0
|
Ottone
|
30.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
| 21,9555 € - 29,274 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 3
|
12.0
|
Ottone
|
25.0
|
Sinistra
|
3.0
|
||
| 26,1888 € - 34,9218 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
16.0
|
Ottone
|
30.0
|
Destra
|
4.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare