Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20149116
20149116
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 209,674 € |
| 10 + | 188,7025 € |
| N. filettature | 1.0 |
|---|---|
| d1 tol 7H | 40.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 7.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 4013.0 |
| d2 | 8.0 |
| h1 & w1 | 60.0 |
| h2 | 8.5 |
| l2 | 55.0 |
| w2 | 49.0 |
| Dimensioni filettatura | TR40 x 7 |
| Materiale | Bronzo |
| Codice doganale | 8483608090 |