I dadi a cupola sono ideali per coprire e proteggere una vite o un dado in prossimità dell'applicazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Colore | Altezza totale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1218 € - 0,1824 € | 2643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,1113 € - 0,1676 € | 2951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,0686 € - 0,0802 € | In produzione |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,307 € - 0,4094 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
0,1948 € - 0,2031 € | In produzione |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
0,0503 € - 0,0589 € | 7097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,10 € - 0,117 € | 989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,2238 € - 0,2625 € | 773 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
0,1561 € - 0,2169 € | 6096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,0722 € - 0,0845 € | 2122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,1906 € - 0,2003 € | 4263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
0,1341 € - 0,1865 € | 8625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||
0,391 € - 0,6356 € | 604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
0,0864 € - 0,1012 € | In produzione |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,2194 € - 0,2573 € | 1344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
0,1754 € - 0,3205 € | 3836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,0695 € - 0,0812 € | 2403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,2777 € - 0,3264 € | 744 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
0,1451 € - 0,2003 € | 19919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
0,1602 € - 0,2224 € | 5341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare