Menu Ricerca

Cappuccio per dadi bloccato M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

Questo dado per cappuccio a cupola di bloccaggio in nylon naturale è utilizzato nelle applicazioni in cui il dado deve presentare resistenza elettrica, chimica e termica oltre a essere esteticamente accattivante.
Codice articolo Essentra :

10179901

Codice articolo precedente:

05M060100LCN

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1824 €
5000 - 9999 0,1462 €
10000 + 0,1218 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

182,40 €

1000 x 0,1824 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 10.0 mm
Dimensioni filettatura M6 x 1.0
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790
Forma dado Con elemento di blocco
Stile dado Esagonale

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci