I dadi a cupola sono ideali per coprire e proteggere una vite o un dado in prossimità dell'applicazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Colore | Altezza totale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0885 € - 0,118 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8-32
|
0.331 in
8.4 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
0,2114 € - 0,3855 € | 786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,4435 € - 0,981 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
0,1561 € - 0,2169 € | In produzione |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,391 € - 0,6356 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
0,1754 € - 0,3205 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,4435 € - 0,981 € | 113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
0,1658 € - 0,2197 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,0974 € - 0,1298 € | 955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,0943 € - 0,1256 € | 2840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
0,0982 € - 0,1311 € | 2910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,0881 € - 0,1087 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5/16-18
|
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
0.531 in
13.5 mm
|
||||||
0,1906 € - 0,244 € | 346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
0,2114 € - 0,3855 € | 966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare